軸とハブをボルト1本で高精度に短時間で締結!ETPブッシュで
- メカ式ロックでお悩みはございませんか?
- ・取付け時間・位置合わせ・段取り替え これらに手間と時間をとられている
ETPブッシュでお悩みを解決
- ・着脱はボルト1本!取り外しが簡単・迅速
- ・油圧式で均一面圧!0.006mmの同心度を実現
- ・取付け時間を90%削減!工数削減の味方
取付け時間比較
使用事例
- チェーン伝道などで位置決めや同調が必要なコンベアに
- ギアの固定に
- 搬送・包装・印刷機械などのタイミングプーリ・スプロケットの位置決め・位相調整に
お客様の声
エンドユーザー様の要望は、一台の装置で”様々な幅のフィルム”をカットしたいという物でした。
それには、精密な設定(軸方向の位置決めと回転する刃物の同心性)が必要でした。
ETPブッシュは、カットするフィルム幅に合わせて、位置決めと刃物との同心性を
簡単に短時間で調整できるので大変助かっています。
VONA専任スタッフによるお困りごと解決
- ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
- 商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
- 納期確認:最短の納期を至急確認したい
- 仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
- そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
- ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。