(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの営業案内】 出荷お休み期間:2025/5/3(土)~5/5(月) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

省スペースで安価なシンプル協働ロボットパレタイザー

MiBOT[ミボット]  協働ロボットパレタイズ・ロボットパッケージ

単一箱をパレタイズ(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    架台

  • 処理能力

    9秒/箱
    ※安全対策が必要な非協働モード時
    条件:段ボール
    330×440×340(mm) ・ 15kg/個
    ※パレット積み付け高さ:最大2.3m

  • 必要スペース

    W3.0×D1.5×H2.2(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~28kg以下

  • 段ボール(1個)

    段ボール(1個)

    330×440×340mm

  • 段ボール(複数個)

    段ボール(複数個)

    330×440×340mm

  • 袋(ビニール)

    袋(ビニール)

    360×610×50mm

  • 一斗缶

    一斗缶

    238×238×350mm

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格990万円~

    納期5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で495万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    安全柵                     :+5万円~
    コンベア                    :+30万円~
    安全センサ                   :+30万円~
    タッチパネル                  :+50万円~
    リモートメンテナンス(設備点検・メンテなどを含む):0円(1年目)

導入したお客さまの声

お客さまの声

省スペースで設置でき、誰でも簡単に使える点が気に入りました

重い段ボールの荷積み作業に現場が疲弊してましたがスペースが6畳程度しかなく人で対応せざるを得ない状況でした。またロボットなど機械に詳しい人材がおらず自動化に対し不安がありました。

このパレタイザーは設備寸法が畳一畳程度とコンパクトで狭い工場でも無理なく設置できました。またコンパクトさを生かすためオプションの安全センサを選択し安全柵が無くとも運用できるようにしてもらいました。品種追加などの作業もパネル操作で完結します。機械に詳しい人材がいない当社でも簡単に使いこなすことができ大変満足しています。

POINT

  • 基本構成+付帯機器(オプション)

    付帯機器をシンプル化し
    コストを抑えました

  • 設備サイズは125cm×50cmたたみ一畳以下の面積

    設備サイズは125cm×50cm
    たたみ一畳以下の面積

  • 簡単なタッチパネル式で品種追加も対応可能(オプション)

    簡単なタッチパネル式で品種追加も対応可能
    (オプション)

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

協働ロボットを使用したロボットシステムを得意とする。「誰でも簡単に使いこなせるよう」自社でソフトも開発。顧客の声をもとに開発されたソフトウェアは一見の価値あり

設立

2007年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約30人

所在地

兵庫県

得意分野

パレタイズ/溶接/研磨

過去対応
実績例

パレタイズ 用途 :パレタイズ
ワーク:段ボール
業界 :食品

研磨 用途 :研磨
ワーク:金属アングル
業界 :家具・建材

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :協働ロボット
可搬質量:4~20kg
台数  :9台 周辺機器 各種溶接機器、研磨ツール、真空機器など

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

リモートメンテナンス対応。
遠方でも迅速なサポート体制を整備。

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

トレーニングセンター

トレーニングセンター

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目