【特長】・フラット形状の電極なので、通常の除電器に比べ、メンテしない状態でも除...
針型電極の他社品では、電極への異物付着により急激に除電性能が落ちやすくなっています。
一方、本商品の電極はフラット形状のため、塵・ホコリが付着しづらく、除電性能が長持ちします。
※針電極の除電所要時間の推移は、メンテナンスをしていないの場合を想定したものです
従来電極では先端に電界が集中するため
塵・埃が先端部に付着し、劣化の原因になります。
本品の電極は、電界は一様であり、面状にイオンが発生します。
よって、塵・埃の付着が抑えられるため、除電性能が長持ちします。
フラットな電極のため、異物付着も少ない上、清掃も簡単です。
針状の電極では先端部に強力な電界が発生しています。
この電界の強さによって、空気中の異物が付着・堆積するため、
1~2週間に1回ほど清掃が必要です。
本品は「誘導体バリア放電」方式で、従来品より低い印加電圧でイオンを発生します。
電圧が低いと電界も小さくなるため、電極への異物引き寄せが低減できています。
また、電極が大きいので、異物付着してもイオン発生量には大きな影響が出にくい構造です。
※1 測定条件
測定距離:300mm(EOS/ESD S3.1準拠) 但し、M-FD-F60は150mm 風量:最大
使用チャージプレートモニター:Model158 150×150プレート 20pF ±1000Vを100Vまで減衰するのに要した時間
Loading...
【特長】
・フラット形状の電極なので、通常の除電器に比べ、メンテしない状態でも除電能力が長持ちします(約4000時間連続稼動可能)
また、除電能力の減衰も緩やかなので、突然除電能力が落ちるというトラブルがなく、安定生産に貢献します。
・メンテナンスについても、通常の針電極タイプに比べ、頻度&手間ともに大幅に削減できます。
※その他の除電/異物対策商品はこちら
※成形品と静電気に関する技術情報はこちら通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました