(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
低発塵薄型マグネットキャッチ

低発塵薄型マグネットキャッチ (レビュー)

通常価格(税別)
485円
税込価格
534円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】5.3mm厚のポリアセタール製で発塵を抑えたタイプです。受板も樹脂で被い、粉塵の発生をさらに抑えられます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

低発塵薄型マグネットキャッチのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    省スペース箇所のドアキャッチに
    評価 5.0満足度:5.02021/08/30
    狭いところでの開閉カバーの保持に使用しました。
    省スペースで助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置架台の部品
    評価 5.0満足度:5.02019/11/14
    装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵薄型マグネットキャッチ

低発塵薄型マグネットキャッチ

    薄型マグネットキャッチ MC-YN003

    薄型マグネットキャッチ MC-YN003

      薄型マグネットキャッチ C-1934-2

      薄型マグネットキャッチ C-1934-2

        LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

        LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

            LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型

            LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型

              LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

              LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                マグネットキャッチ C-74

                マグネットキャッチ C-74

                  スイッチ付マグネットキャッチ

                  スイッチ付マグネットキャッチ

                    マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ

                    マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ

                      マグネットキャッチ C-167

                      マグネットキャッチ C-167

                        マグネットキャッチ C-179

                        マグネットキャッチ C-179

                          マグネットキャッチ C-93

                          マグネットキャッチ C-93

                            メーカー ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 485円 358円 471円 528円 1,497円 638円 307円 211円 670円 462円 868円 251円 243円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - -
                            特性・用途 低発塵 - - - - - - - 耐食性・耐薬品 耐食性・耐薬品 - - -
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形埋込 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。