(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
温度センサ シース型タイプ
  • 数量スライド割引

温度センサ シース型タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
3,810円 ~ 3,970円
税込価格
4,191円 ~ 4,367円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】柔軟性に優れたシリコン被覆のリード線を採用していますので、曲げに強くなっております。(無理な曲げは避けてください)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

温度センサ シース型タイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    温度計測に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/05
    ヒータの制御用の温度センサとして使用しました。センサとリード線の繋ぎは、ばねで保護されていて可動しても平気です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温度測定用
    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
    装置の稼働において急遽、水の温度を測定する必要がありましたので購入しました。機能等については問題なく、良好に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備の試験用に
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    自社で使用している生産設備の中で温度確認が必要な所があり、試験的に温度センサの違いを確認するため、二種類購入してためしてみました。使ってみてリード線のシリコン被覆が他社に比べ(こしがない)柔軟性がありすぎだと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ シース型タイプ

温度センサ シース型タイプ

    温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

    温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

      温度センサ L型タイプ

      温度センサ L型タイプ

        温度センサ バンド型タイプ

        温度センサ バンド型タイプ

          温度センサ ねじ取付タイプ

          温度センサ ねじ取付タイプ

            温度センサ 丸端子タイプ

            温度センサ 丸端子タイプ

              T-35型 シース熱電対(接地)

              T-35型 シース熱電対(接地)

                温度センサ 耐薬品タイプ

                温度センサ 耐薬品タイプ

                  温度センサ 耐熱タイプ

                  温度センサ 耐熱タイプ

                    T-35型 シース熱電対(非接地)

                    T-35型 シース熱電対(非接地)

                      温度センサ Y端子タイプ

                      温度センサ Y端子タイプ

                        温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                        温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                          温度センサ スプリング圧接式タイプ

                          温度センサ スプリング圧接式タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 坂口電熱 ミスミ ミスミ 坂口電熱 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,810円 4,070円 - 6,000円 1,710円 2,410円 3,931円 9,750円 6,090円 4,414円 2,140円 2,030円 6,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対
                            熱電対の種類 K K K K K K K K K K K K K
                            測温接点 非接地型 接地型 非接地型 接地型 接地型 接地型 接地型 非接地型 非接地型 非接地型 接地型 接地型 非接地型

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。