(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ
  • 数量スライド割引

温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
4,070円
税込価格
4,477円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・温度センサ ねじ取付タイプになります。・センサ形状は、シース・保護管なしです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の温度管理
    評価 4.0満足度:4.02021/02/07
    端子はオプションで良いです。毎回カットして、コネクターに繋ぎ直しています。もったいない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型温度調整器の温度管理
    評価 4.0満足度:4.02019/04/17
    金型用カートリッジヒーターの温度コントローラーで使用。以前はケーブルの皮膜がステンレスのSSMT6を使用していましたが、安価なMFNC6に変更して生産をしています。断線も少なく、問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ヒーターバーの温度管理
    評価 5.0満足度:5.02018/11/29
    すぐに断線する付け根部分が補強されている上に線自体も被服されているのでので安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産装置で使用。
    評価 4.0満足度:4.02018/08/30
    納期と金額がすぐに分かるので、保守管理の電機担当者も便利に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

    温度センサ シース型タイプ

    温度センサ シース型タイプ

      温度センサ ねじ取付タイプ

      温度センサ ねじ取付タイプ

        温度センサ 丸端子タイプ

        温度センサ 丸端子タイプ

          温度センサ 耐薬品タイプ

          温度センサ 耐薬品タイプ

            温度センサ 耐熱タイプ

            温度センサ 耐熱タイプ

              温度センサ L型タイプ

              温度センサ L型タイプ

                温度センサ バンド型タイプ

                温度センサ バンド型タイプ

                  温度センサ Y端子タイプ

                  温度センサ Y端子タイプ

                    温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                    温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                      温度センサ スプリング圧接式タイプ

                      温度センサ スプリング圧接式タイプ

                        温度センサ ダブルエレメントタイプ

                        温度センサ ダブルエレメントタイプ

                          温度センサ 表面測温マグネットタイプ

                          温度センサ 表面測温マグネットタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,070円 3,810円 1,710円 2,410円 9,750円 6,090円 - 6,000円 2,140円 2,030円 6,210円 6,000円 7,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対
                            熱電対の種類 K K K K K K K K K K K K K
                            測温接点 接地型 非接地型 接地型 接地型 非接地型 非接地型 非接地型 接地型 接地型 接地型 非接地型 非接地型 接地型

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。