(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Portwell バックプレーン (6ISA)

Portwell バックプレーン (6ISA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,400円 5,040円
税込単価
9,240円 5,544円

【用途】・Portwell製CPUカードと組み合わせて使用するバックプレーンボ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • HALF サイズ
  • ISA
  • ボード種類:
    バックプレーン
  • 接続バス:
    ISA
  • スロット数(ISA):
    6
  • 寸法 縦(mm):
    135
  • 寸法 横(mm):
    175.3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCBP-PBP06I-R

1個

8,400円

5,040

( 5,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・Portwell製CPUカードと組み合わせて使用するバックプレーンボード
【特長】
・ISAバスに特化した6スロットモデル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ISA特化6スロットモデル、Portwell製

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・適合シャーシ/電源/CPUカードはセレクションガイド
をご覧ください。

Loading...

PCBP-PBP06I-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Portwell バックプレーン (6ISA)の型番PCBP-PBP06I-Rのページです。
型番PCBP-PBP06I-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Portwell バックプレーン (6ISA)

Portwell バックプレーン (6ISA)

    Portwell バックプレーン (4ISA)

    Portwell バックプレーン (4ISA)

      Portwell バックプレーン (3ISA)

      Portwell バックプレーン (3ISA)

        Portwell バックプレーン (14ISA)

        Portwell バックプレーン (14ISA)

          Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

          Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

            AAEON バックプレーン (2PICMG / 4PCI / 1ISA)

            AAEON バックプレーン (2PICMG / 4PCI / 1ISA)

              AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

              AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

                Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

                Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

                  Raspberry Pi 5 開発者キット

                  Raspberry Pi 5 開発者キット

                    Raspberry Pi スターター キット

                    Raspberry Pi スターター キット

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ラズベリーパイ ラズベリーパイ
                      通常価格 8,400円 5,300円 4,200円 13,700円 22,100円 8,400円 16,800円 51,460円 30,600円 13,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                      ボード種類 バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン マザーボード シングルボードコンピュータ シングルボードコンピュータ
                      接続バス ISA ISA ISA ISA PCI / ISA / PICMG PCI / ISA / PICMG PCI / ISA / PICMG PCI-Express - -
                      スロット数(ISA) 6 4 3 14 5 1 1 - - -
                      寸法 縦(mm) 135 90 72 180.5 257 134 260 244 56 -
                      寸法 横(mm) 175.3 170 182 318.9 317 264 315 244 85 -

                      Portwell バックプレーン (6ISA)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました