日本航空電子工業(JAE)製。バヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!
型式① | - | 配列No. | - | コンタクト形状 | - | 型式② |
JL05-2A | - | 18-1 | - | P | - | C-F0-R |
型式① | 配列No. | コンタクト 形状 | 型式② | 芯数 | シェル サイズ | コンタクト サイズ |
JL05-2A | 18-1 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | C-F0-R | 10 | 18 | #16 |
18-11 | 5 | #12 | ||||
18-19A | 19 | #20 | ||||
20-15 | 7 | 20 | #12 | |||
20-29 | 17 | #16 | ||||
20-30A | 30 | #20 | ||||
22-14 | 19 | 22 | #16 | |||
22-22 | 4 | #8 | ||||
22-23 | 8 | #12 | ||||
24-10 | 7 | 24 | #8 | |||
24-28 | 24 | #16 | ||||
24-52A | 52 | #20 | ||||
28-21 | 37 | 28 | #16 | |||
28-73A | 73 | #20 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() |
型式 | 配列No. | シェル サイズ | φA 0 −0.5 | φB +0.3 −0.5 | S ±0.5 | R ±0.13 | L1以下 | L2 | |
ピン インサート | ソケット インサート | ピン インサート | |||||||
JL05-2A18-1※C-F0-R | 18-1 | 18 | 24.9 | 3.2 | 35 | 26.97 | 43 | 38 | ─ |
JL05-2A18-11※C-F0-R | 18-11 | 46 | 43 | 42 | |||||
JL05-2A18-19A※C-F0-R | 18-19A | 40 | 36.5 | ─ | |||||
JL05-2A20-15※C-F0-R | 20-15 | 20 | 29.6 | 3.2 | 38.1 | 29.36 | 46 | 43 | 42 |
JL05-2A20-29※C-F0-R | 20-29 | 43 | 38 | ─ | |||||
JL05-2A20-30A※C-F0-R | 20-30A | 40 | 36.5 | ─ | |||||
JL05-2A22-14※C-F0-R | 22-14 | 22 | 31.8 | 3.2 | 41.3 | 31.75 | 43 | 38 | ─ |
JL05-2A22-22※C-F0-R | 22-22 | 48 | 48 | 46 | |||||
JL05-2A22-23※C-F0-R | 22-23 | 46 | 43 | 42 | |||||
JL05-2A24-10※C-F0-R | 24-10 | 24 | 35.0 | 4.2 | 44.3 | 34.92 | 48 | 48 | 46 |
JL05-2A24-28※C-F0-R | 24-28 | 43 | 38 | ─ | |||||
JL05-2A24-52A※C-F0-R | 24-52A | 40 | 36.5 | ─ | |||||
JL05-2A28-21※C-F0-R | 28-21 | 28 | 41.3 | 4.2 | 50.8 | 39.67 | 43 | 38 | ─ |
JL05-2A28-73A※C-F0-R | 28-73A | 40 | 36.5 | ─ |
Loading...
日本航空電子工業(JAE)製。バヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!
圧着タイプ・バヨネットロック防水大型コネクタ(JL05)
材料/仕上
項目 | 材料/仕上 |
---|---|
シェル | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
ベースインシュレータ | 合成樹脂 |
カバーインシュレータ | 合成樹脂 |
コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
リティニングリング | 銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
Oリング | 合成ゴム |
アースラグ | 銅合金/銀メッキ |
項目 | 材料/仕上 |
---|---|
カップリングナット、バレル | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
ベースインシュレータ | 合成樹脂 |
カバーインシュレータ | 合成樹脂 |
コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
リティニングリング | 銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
止メリング | ステンレス鋼 |
ウェーブスプリング | ステンレス鋼 |
アースラグ | 銅合金/銀メッキ |
項目 | 材料/仕上 |
---|---|
エンドベル本体、グランドナット | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
プッシング | 合成ゴム(黒色) |
スリープ | アルミ合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
Oリング | 合成ゴム |
六角穴付止めネジ | 鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5) |
項目 | 材料/仕上 |
---|---|
エンドベル本体 | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系千渉色三価クロメート皮膜) |
六角穴付止めネジ | 鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5) |
電気的、機械的特性、互換性について
NB01/CE01シリーズと共通です。JL05コネクタは、CE01コネクタ、NB01コネクタと互換性があります。コンタクト配列図
コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
コンタクトサイズ | ♯8 | ♯12 | ♯12 | ♯8 | ♯12 |
コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
コンタクトサイズ | ♯16 | ♯16 | ♯20 | ♯16 | ♯16 |
コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定格区分 | A(3,5,6,8),INST(その他) | A | INST | A | INST |
コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
---|---|---|---|---|
配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
コンタクトサイズ | ♯20 | ♯16 | ♯20 | ♯20 |
コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定格区分 | INST | A | INST | INST |
パネルカット寸法図
フロントマウンティング | リアマンウンティング | |
![]() | ![]() | ![]() |
適合 シェル サイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インチネジ | メートルネジ | |||||
18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 |
組合せ方法
組合せ例
<防水タイプ> |
![]() |
<非防水タイプ> |
![]() |
JL05-2A20-30ASC-F0-Rで型番確定
【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル(バヨネットロック)の型番JL05-2A20-30ASC-F0-Rのページです。
型番JL05-2A20-30ASC-F0-Rに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
評価 4.6
通常価格(税別): 359円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました