(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ノンコート
  • 樹脂
  • 2枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

樹脂加工用超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
1.5
0.5
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,840( 2,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
9
3
-
6
90
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
12
4
-
8
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
15
5
-
10
110
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

6,680( 7,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
12
18
6
-
12
120
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

9,260( 10,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

追加工(首逃しのみ)
2
3
1
4 ~ 20
6
60
-
-
1.5~1.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
4.5
1.5
6 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
6
2
7 ~ 40
6
70
-
-
3.5~3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
9
3
10 ~ 60
6
90
-
-
5.5~5.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
12
4
13 ~ 75
8
100
-
-
7.5~7.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
15
5
16 ~ 80
10
110
-
-
9.5~9.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
18
6
19 ~ 84
12
120
-
-
11.5~11.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 6
2
7 ~ 40
6
70
-
-
2.8~3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 9
3
10 ~ 60
6
90
-
-
4.8~5
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 12
4
13 ~ 75
8
100
-
-
6.8~7
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 15
5
16 ~ 80
10
110
-
-
8.8~9
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 18
6
19 ~ 84
12
120
-
-
10.8~11
-

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適
・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を採用
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

樹脂を加工する時のポイント

 

【Question】

樹脂を加工するときのポイントは?

[被削材例]
MCナイロン、ポリエチレン、ポリカーボネイト

【Answer】

樹脂の特性

繊維を含まない硬質ゴムやエンプラは、軟らかくて被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性が大きいため、工具に溶着が発生しやすい欠点があります。
強化繊維を含むFRPなどの複合材料は、アブレシブ物質や硬質物質を含有し、切削性が悪い材料です。強化繊維の特性、大きさ、含有量によって被削性は異なりますが、一般的に、工具切れ刃が強化繊維を切断するたびに、切れ刃が擦り減っていく現象が見られます。

 

樹脂の特性

 

選定サポート情報

すくい角はポジティブでシャープな切れ刃の工具が有効です。ガラス繊維入り樹脂など、種類によっては切削工具の工具寿命が短く、かつバリの発生が著しい樹脂に対しては、電着ダイヤモンド砥石による研削加工が効果的です。

 

加工方法のポイント

複合材料の場合、強化繊維の方向と切削の方向との関係によっては繊維の掘り起こし現象が起こり、加工精度の劣化が起こることがあります。粗加工で掘り起こし現象が発生した場合、仕上げ加工でそのダメージ層をきちんと除去する必要があり、電着ダイヤモンド砥石の適用をおすすめいたします。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 SEC-PLBEM2S

■切削条件

被削材グラファイト・樹脂
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
13808,000
1.54508,000
26008,000
31,0008,000
41,2008,000
51,4008,000
62,1008,000


超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

    超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

    超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

      超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

      超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

        DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ

        DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ステンレス加工用/2枚刃/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬ボールエンドミル ステンレス加工用/2枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ

                超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ

                  ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                  ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                    XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 1,340円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            樹脂CNC切削用に
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/22
                            低価格で色々なサイズが揃えられるのは非常に助かります。
                            特に特殊サイズを低価格で購入できるのは大きいです。

                            今後も色々なサイズを揃えて行きたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/29
                            樹脂加工をするにあたって購入、使用しました。
                            切れ味も良く綺麗な面に仕上りました。
                            値段も手ごろなので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました