(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微動送りマグネットベース(アリ溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微動送りマグネットベース(アリ溝付)

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

微動送り付きで微調整が簡単にできます。アリ溝付。〔仕様〕・主柱(mm):φ12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    φ6、φ8
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M8×1.25
  • 主柱(mm):
    178
  • 支柱(mm):
    150
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    1.5
  • ハンドル有無:

型番

MGBS-A1 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-A1605055
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-A1

1個

2,520( 2,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

微動送り付きで微調整が簡単にできます。アリ溝付。

〔仕様〕
・主柱(mm):φ12×178。
・支柱(mm):φ10×150。
・主柱取付ねじ:M8×1.25。
・重量(kg):1.5。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微動送りマグネットベース(アリ溝付)の型番MGBS-A1のページです。
型番MGBS-A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微動送りマグネットベース(アリ溝付)

微動送りマグネットベース(アリ溝付)

    微動送りマグネットベース

    微動送りマグネットベース

      マグネットベース 微動付

      マグネットベース 微動付

        マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

        マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

          ミニマグネットベース 微動付

          ミニマグネットベース 微動付

            マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

            マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

              ミニマグネットベース 微動付ロング

              ミニマグネットベース 微動付ロング

                マグネットベース(アジャスター付)

                マグネットベース(アジャスター付)

                  マグネットベース 小型ロック機能付

                  マグネットベース 小型ロック機能付

                    マグネットベース(ロック)

                    マグネットベース(ロック)

                      マグネットベース(フレキシブル)

                      マグネットベース(フレキシブル)

                        マグネットベース ミニタイプ

                        マグネットベース ミニタイプ

                          マグネットベース 標準型

                          マグネットベース 標準型

                            メーカー ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 2,520円 2,578円 3,841円 5,887円 8,000円 5,464円 9,245円 4,067円 8,466円 5,885円 4,355円 3,887円 3,653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 784 784 800 800 65 800 85 800 250 約1000 約800 250 800
                            測定器取付 φ6、φ8 φ6.5、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6 φ6、φ8、耳付 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6 φ6、φ8
                            アリ溝 有無
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M5×0.8 M8×1.25 M5×0.8 M8×1.25 M5×0.8 M8×P1.25 M8×P1.25 M5×0.8 M8×1.25

                            微動送りマグネットベース(アリ溝付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            ダイヤルゲージ固定用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            ダイヤルゲージの固定に使用しています。
                            微動送りが付いているので、細かい調整がやりやすいです。
                            価格も安く助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピックテスト固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            ピックテストを固定したかったのであり溝付きを探してました。価格も安いですが特に問題なく使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/19
                            バリュー品で価格は安いですが機能は問題なく使用できます。安く手に入り助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました