(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータスタンドチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータスタンドチャック

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

チャックのみ使用される方にお勧めの商品です。【用途】・外側マイクロメーターの保...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCMS-H

1個

726( 799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チャックのみ使用される方にお勧めの商品です。

【用途】
・外側マイクロメーターの保持
・機械周りの冶具などにそのまま取り付け可能

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータスタンドチャックの型番MCMS-Hのページです。
型番MCMS-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータスタンドチャック

マイクロメータスタンドチャック

    電気マイクロメーター プランジャー式

    電気マイクロメーター プランジャー式

      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

      デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          指示マイクロメータ MC263-25IS

          指示マイクロメータ MC263-25IS

            389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

            389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                直進式ブレードマイクロメータ

                直進式ブレードマイクロメータ

                  152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                  152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                    クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT

                    クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT

                      マイクロメータ基準棒

                      マイクロメータ基準棒

                        デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズ

                        デジタル三点マイクロメータ QEM3385シリーズ

                          標準外側マイクロメータセット

                          標準外側マイクロメータセット

                            メーカー ミスミ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 726円 43,249円 43,740円 41,355円 52,625円 18,549円 7,598円 19,855円 8,586円 18,144円 2,100円 54,550円 62,708円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目  
                            種類 アクセサリ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ アクセサリ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            クランプ可能範囲(mm) 0~18 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータスタンドチャックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/30
                            この商品はマイクロメータ用のスタンドチャックとして使用しています。自社で使用している治具にもすぐに装着することができて便利です。マイクロメーター用としては機能的で使いやすいように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターを固定する為に使っています。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            台座付きの製品でも良かったのですがなるべく安く済まそうと思い台座は自作しました。ホームセンターでL型金具を買い全体のバランスも考えよく出来たと思います。自作派には安い買い物だったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全高、クランプ部の寸法について実測値でもよいから知りたい。
                            A
                            全て実測値となるため誤差がありますが、以下のとおりです。クランプを閉じたときの全高:94.7mm、クランプを最大に開いたときの全高:97.5、テーブルなどをくわえる部分の外寸:29.1×38.1mm、テーブルなどをくわえる部分のクッションの寸法:22.3×30.4mm
                            Q マイクロメータスタンドチャックのCADデータはありますか?
                            A
                            申し訳ありません。マイクロメータスタンドチャックのCADデータは用意がありません。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました