(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライヤー

  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

詳細情報を確認する

型番

PLR-200 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様切断能力全長(mm)重量(g)
PLR-150口開き2段階調整型155210
PLR-200口開き2段階調整型200300
PLR-250口開き2段階調整型249472

図面

各部サイズ
 ABCL
PLR-15034.5mm27mm9mm155mm
PLR-20041.5mm31mm11.5mm200mm
PLR-25048mm41mm12mm249mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
全長(mm)
アゴ深さ(mm)
ジョイント移動寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLR-200

200
200
42
8.8

1個

1,148( 1,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。在庫品で当日出荷も可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーの型番PLR-200のページです。
型番PLR-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライヤー

プライヤー

    MONO プライヤー

    MONO プライヤー

      プライヤー PL200IP

      プライヤー PL200IP

        プライヤー P-211Z

        プライヤー P-211Z

          コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)

          コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)

            200mmコンビネーションプライヤーEA532KN

            200mmコンビネーションプライヤーEA532KN

              [チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF

              [チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF

                25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)

                25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)

                  13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200

                  13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200

                    プライヤー TP-150・TP-200・TP-250

                    プライヤー TP-150・TP-200・TP-250

                      スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200

                      スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200

                        スケッティ

                        スケッティ

                          バネ付きコンビネーションプライヤ

                          バネ付きコンビネーションプライヤ

                            メーカー ミスミ ウィザ(旧:アークランドサカモト) ヒット ホーザン KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 クニペックス 五十嵐プライヤ 五十嵐プライヤ
                            通常価格 1,148円 1,896円 2,154円 2,230円 1,770円 4,970円 46,280円 2,810円 10,200円 1,328円 4,919円 1,553円 2,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            プライヤーのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            色々
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                            価格にしては品質は良いと感じます。グリップもあり手が痛くなりにくいのと、先端のつかむ部分の形状もしっかりしていて社内では好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具
                            評価 2.0満足度:2.02021/04/03
                            ミスミ製ということで安いかと思い購入しましたが、そんなに安くはないようです。今は使えてますが、すぐ壊れなきゃいいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            商品の品質については価格相当のものであると考えておりますが、不具合等あった際には弊社問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました