(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマグネットホルダ台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニマグネットホルダ台

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

マグネットホルダ台のミニタイプです。【仕様】・寸法:30×35×35mm・取付...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    300
  • 取付ねじ穴寸法:
    M5×0.8
  • ハンドル有無:
  • 商品タイプ:
    マグネットベース
  • 幅(mm):
    30
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    35
  • 磁石種類:
    その他
  • 形状:
    角形
  • ねじ穴有無:
  • 質量(g):
    200

型番

MNMGBSHLD 解除

Loading...

寸法図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNMGBSHLD

1個

1,731( 1,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットホルダ台のミニタイプです。
【仕様】
・寸法:30×35×35mm
・取付ねじ穴寸法:M5×0.8
・ねじ穴深さ:5mm
・マグネット吸着力:300N

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットホルダ台の型番MNMGBSHLDのページです。
型番MNMGBSHLDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットホルダ台

ミニマグネットホルダ台

    50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

    50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

      マグネット台 EA781BCシリーズ

      マグネット台 EA781BCシリーズ

        40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

        40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

          50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

          50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

            30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

            30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

              αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

              αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                プッシュボタン式オンオフマグネット

                プッシュボタン式オンオフマグネット

                  ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

                  ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

                    マグネット(ハンドル付)

                    マグネット(ハンドル付)

                      定規おさえ

                      定規おさえ

                        マグネットベース

                        マグネットベース

                          マグネットホルダ台

                          マグネットホルダ台

                            メーカー ミスミ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ エスコ 新潟精機(SK) ニューストロング ミスミ
                            通常価格 1,731円 4,170円 4,360円 15,000円 7,514円 2,710円 4,369円 3,300円 10,302円 4,170円 6,109円 1,876円 1,538円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            マグネット吸着力(N) 300 980(100kgf) - 294(30kgf) 1274(130kgf) 167(17kgf) - 170 1000 - - 800 -
                            取付ねじ穴寸法 M5×0.8 M8×P1.25、深さ7mm - M8×P1.25、深さ:11mm M10×P1.5、深さ10mm M5×P0.8、深さ5mm M8×1.25 M5×0.8 M6、M8、M10、M12、M10×1.25 M8×P1.25、深さ7mm M8×1.25 - -
                            ハンドル有無 - -
                            商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース
                            幅(mm) 30 50 - 40 50 30 50 30 50 50 50 50 50

                            ミニマグネットホルダ台のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 9件のレビュー
                            現在使用中のものと入れ替え
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/29
                            以前購入のマグネットベースの交換の為購入。小さいマグネットのため狭い箇所にも取り付けれて非常に便利ですが、ON/OFF切り替えスイッチが硬めで少し扱いにくい。ある程度の期間の使用でON/OFFが効かなくなった。


                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器内でのエアチューブ固定
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/16
                            工作機器内にエアーチューブを固定する為、小型でタップが有る製品を探してた。
                            小型で強力磁力で油が付いた垂直面でも固定出来た。
                            同種で、M4が有ると良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小さい
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/03
                            コンパクトタイプなので
                            磁石つけるスペ-スなくてもいいので
                            非常に便利ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/03
                            小さい入れ子を
                            固定するのに
                            重宝します
                            組付けしやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スペ-ス
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/03
                            磁石がくっつく面積が非常に
                            少ない場合はこちら
                            以上に重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付ねじ穴寸法にM5×0.8とありますが、これはねじ径×ピッチですか?
                            A
                            はい、M5のピッチが0.8です。並目となります。
                            Q 取付ねじ穴の深さを教えてください。
                            A
                            取付ねじ穴の深さは5mmです。
                            Q ダイヤルのノブ部の長さを教えてください。
                            A
                            実測値となりますが、約26mmです。

                            マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました