(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]【20個入り】

段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,583円
税込単価
3,941円

広げるだけで底が出来上がる便利なワンタッチ式段ボールケース。

詳細情報を確認する

型番

DBLBK-ONT-SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

本商品は在庫がなくなりしだい販売を終了します。推奨代替品についてはこちらをご覧ください。
 

製品特長・仕様

型番商品タイプ長さL
cm
幅W
cm
高さH
cm
フルート厚み
mm
フルート底面サイズ内容量
DBLBK-ONT-Mダンボールボックス392815クラフト色5A
(シングルフルート)
B41束
(20個)
DBLBK-ONT-Sダンボールボックス342513クラフト色5A
(シングルフルート)
A41束
(20個)
DBLBK-ONT-SSダンボールボックス231710クラフト色5A
(シングルフルート)
A51束
(20個)

型番リスト

型番
長さL(cm)
幅W(cm)
高さH(cm)
底面サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBLBK-ONT-SS

23
17
10
A5
1束(20個)

2パック

20個入り

3,583( 3,941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広げるだけで底が出来上がる便利なワンタッチ式段ボールケース。

DBLBK-ONT-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]の型番DBLBK-ONT-SSのページです。
型番DBLBK-ONT-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]

    段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

    段ボールケース 地獄底タイプ [DBLBK-ZGK]

      段ボールケース [DBLBK-20P]

      段ボールケース [DBLBK-20P]

        段ボール

        段ボール

          段ボールシート ロールタイプ

          段ボールシート ロールタイプ

            段ボールシート シートタイプ

            段ボールシート シートタイプ

              段ボールBOX

              段ボールBOX

                段ボールBOX DB

                段ボールBOX DB

                  セキソークッション

                  セキソークッション

                    巻き桁

                    巻き桁

                      紙管 PTシリーズ

                      紙管 PTシリーズ

                        バネセキソー

                        バネセキソー

                          文書保存箱 DNシリーズ

                          文書保存箱 DNシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ コーコス信岡 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ セキソー セキソー トラスコ中山 セキソー プラス
                            通常価格 3,583円 5,875円 2,890円 220円 1,663円 514円 166円 264円 121円 277円 825円 118円 774円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス
                            クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色
                            フルート厚み(mm) 5 5 5 - - - - - - - - - -
                            フルート A(シングルフルート) A(シングルフルート) A(シングルフルート) - - - - - - - - - -
                            内容量 1束(20個) 1束(20個) 1束(20個) - - - - - - - - - -

                            段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            製作品の発送に使用
                            評価 2.0満足度:2.02016/11/15
                            安かったので購入しましたが、梱包されてきた箱が大きいので間違いかと思ったのですが間違いはありませんでした、組立前の状態で少々かさばるのが難点かと思います。
                            次回は平に潰れているものを購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            完成製品を組立工場からの移送時に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            1.組立の容易性
                              梱包テープ等を使用せず、ワンタッチで組立できる。
                            2.繰返しの使用可能
                              梱包テープを使用しないので、折りたたみもワンタッチで可能。
                              繰返しの使用に最高

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            簡単に組み立てられるので使用しています。梱包物は大きさや重さなどはさまざまで小さくても重いものもあります。もう少し強度があるとよいと思います。底がもたなさそうなものは普通のダンボールを使用して使い分けをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました