(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース 丸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース 丸

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,500円 ~ 7,381円
税込価格
6,050円 ~ 8,119円

【特長】ハンドルの無い丸形マグネットベースです。ネジ穴が複数あるため治具固定が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品RHABP
MGBS-50B5020M8M425
MGBS-75B7520M8M435

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
本体サイズ(mm)
ねじ穴間距離(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58.8
φ50×20
25
300

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

196
φ75×20
35
700

1個

7,381( 8,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ハンドルの無い丸形マグネットベースです。
ネジ穴が複数あるため治具固定がし易いです。
【用途】
ワークの保持・治具の取り付けなどに最適です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース 丸

マグネットベース 丸

    マグネットベース

    マグネットベース

      マグネットベース 角

      マグネットベース 角

        マグネットベース ハンドル付

        マグネットベース ハンドル付

          ホルダーベース

          ホルダーベース

            マグネット台

            マグネット台

              マグネット(ハンドル付)

              マグネット(ハンドル付)

                50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

                50x 73x55mm/100kgf/M8x1.25 マグネット台

                  マグネット台 EA781BCシリーズ

                  マグネット台 EA781BCシリーズ

                    40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

                    40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

                      50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                      50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                        30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

                        30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台

                          マグネットホルダ台 SB

                          マグネットホルダ台 SB

                            メーカー ミスミ ニューストロング ミスミ ミスミ テクノプラン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 5,500円 1,876円 4,818円 1,804円 2,767円 2,900円 4,170円 4,170円 4,360円 15,000円 7,514円 2,710円 2,453円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル有無
                            商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース
                            ねじ穴径(mm) M8×1、M4×4 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットベース 丸のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            計測器ベースに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/23
                            ピックテスタをこのmag上にセットして簡易な測定器を作った。
                            結構しっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました