エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ三線式。【特長】・対応シリンダ : A...
寸法図
内部回路
項目 | 形式 |
---|---|
ZC353□ | |
配線方式 | 3線式 |
電源電圧 | DC4.5~28V |
負荷電圧 | DC4.5~28V |
負荷電流 | 100mA MAX. |
消費電流 | 10mA MAX.(DC24Vにて) |
内部降下電圧注1 | 0.5V MAX.(負荷電流50mA時) |
漏れ電流 | 50µA MAX.(DC24Vにて) |
応答時間 | 1ms MAX. |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500V メガーにて、ケース-リード線端末間) |
耐電圧 | AC500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) |
耐衝撃注2 | 294.2m/s2(非繰返し) |
耐振動注2 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) |
保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 |
リード線注3 | PVC 0.2SQ×3芯× |
周囲温度 | 0~+60℃ |
保存温度範囲 | -10~+70℃ |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:内部降下電圧は負荷電流により変動します。
注2:コガネイ社試験規格による。
注3:リード線長さ A:1,000mm、B:3,000mm
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ三線式。
【特長】
・対応シリンダ : AGTB、AGTC。
・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流) : DC4.5〜28V(100mA.MAX)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 3,135円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました