(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,489円 ~ 4,289円
税込価格
1,638円 ~ 4,718円

ソフトナイロンチューブ。【特長】・耐水性、寸法安定性、耐候性に優れたナイロンチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質 ナイロン:
    ソフトナイロン
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -40::70
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    0::1
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ M(m):
    20
  • 発注単位(個):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

耐水性、寸法安定性、耐候性に優れ、柔軟性をプラス

使用温度と使用圧力・破壊圧力

使用温度と使用圧力・破壊圧力

仕様

項目名称ソフトナイロンチューブ
形式SN4SN6SN8SN10SN12
外径×内径 mm4×2.56×48×610×7.512×9
使用流体空気
使用圧力範囲正圧0~1.0MPa (20℃時)
負圧-99.9~0kPa
使用温度範囲 ℃-40~70
材質ナイロン 12
最小曲げ半径  mm1317354252
黒・乳白
単位質量 g/m8.519.527.54262

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
[透明(有色含む)] 半透明
4
2.5
~4
~3

1個

1,489( 1,638円 )

5日目

17
[透明(有色含む)] 半透明
6
4
~6
~4

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
8
6
~8
~6

1個

2,894( 3,183円 )

5日目

35
[透明(有色含む)] 半透明
8
6
~8
~6

1個

2,894( 3,183円 )

5日目

42
10
7.5
~10
~8

1個

4,289( 4,718円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトナイロンチューブ。
【特長】
・耐水性、寸法安定性、耐候性に優れたナイロンチューブの特性をそのままにして柔軟性をプラス。
・チューブカラーは2色(黒・乳白)準備。(φ4〜12(直径4〜12mm)の全サイズ対応)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

ソフトナイロンチューブ SNシリーズ

    ソフトナイロンチューブ

    ソフトナイロンチューブ

      ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

      ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

          ソフトナイロンチューブ FH-3224

          ソフトナイロンチューブ FH-3224

            難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

            難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

              ウレタンチューブ Uシリーズ

              ウレタンチューブ Uシリーズ

                コイルチューブUCシリーズ

                コイルチューブUCシリーズ

                  ストレートホース UHシリーズ

                  ストレートホース UHシリーズ

                    ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

                    ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

                      ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

                      ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

                        ニューウレタンチューブ NUシリーズ

                        ニューウレタンチューブ NUシリーズ

                          ポリウレタンフラットチューブ TFUシリーズ

                          ポリウレタンフラットチューブ TFUシリーズ

                            メーカー コガネイ ミスミ CKD SMC CKD SMC コガネイ CDC 室本鉄工 SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 1,489円 - 1,376円 1,247円 2,062円 4,189円 1,394円 576円 2,389円 2,189円 1,689円 1,399円 1,783円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート コイル カールホース ストレート ストレート ストレート フラット
                            芯数(本) 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン
                            材質 ナイロン ソフトナイロン ナイロン ソフトナイロン ナイロン12 ソフトナイロン 難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) - - - - - - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) -40::70 -15::90 -10::60 - -10::60 - -15::60 0::60 -10::70 - - 0::60 -

                            ソフトナイロンチューブ SNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ナイロンチューブの特長は。
                            A
                            吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。耐摩擦、耐屈曲疲労に優れています。耐寒性、耐候性に優れています。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました