(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,521円
税込単価
8,273円

LDL2各シリーズ共用の照明固定金具。照明を固定する際に照射角度が自由に調整で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

BK-LDL2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2 外形図

製品仕様

型番適合照明(各色共用)
BK-LDL2LDL2シリーズ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BK-LDL2

1個

7,521( 8,273円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LDL2各シリーズ共用の照明固定金具。照明を固定する際に照射角度が自由に調整できます。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

BK-LDL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2の型番BK-LDL2のページです。
型番BK-LDL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

    THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

    THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

      センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

      センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

        高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット

        高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット

          同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

          同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

            LED照明ブラケット FSLEDRタイプ

            LED照明ブラケット FSLEDRタイプ

              照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

              照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

                センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション

                センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション

                  照明固定用取付アーム IHAシリーズ

                  照明固定用取付アーム IHAシリーズ

                    センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

                    センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

                      高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバー

                      高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 透明カバー

                        センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ用オプション

                        センシング同軸照明 90°回転タイプOPX-SVシリーズ用オプション

                          交換用ランプ

                          交換用ランプ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス 岩田製作所 オプテックス・エフエー アイテックシステム 岩田製作所 レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー モリテックス
                            通常価格 7,521円 5,319円 1,357円 7,734円 4,797円 786円 8,537円 4,555円 21,951円 13,750円 5,024円 4,555円 3,997円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   14日目   5日目   5日目~   3日目   10日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 照明用取付・接続金具 照明用取付・接続金具 照明用取付・接続金具 周辺アクセサリ 照明用取付・接続金具 照明用取付・接続金具 周辺アクセサリ 照明用保護カバー 照明用アーム・ホルダ 集光レンズ 照明用保護カバー 照明用保護カバー 周辺アクセサリ
                            適用 LDL2シリーズ共用 TH各シリーズ共用 - - - - - - - - - - -

                            LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました