(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF-B-070
センタフレックス CF-B フレックスカップリング CF-B

センタフレックス CF-B CF-B-070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,596円
税込単価
7,256円

衝撃や振動を減衰・吸収するタイプの大型特殊カップリング。【特長】・エレメントに...

詳細情報を確認する

CF-B-070 の仕様・寸法情報

商品情報

CF-Bモデルの構造と材質

CF-Bの構造と材質

CF-Bの構造と材質

CF-B(-H)の構造と材質

CF-B(-H)の構造と材質

製品仕様

製品仕様

型式トルク許容誤差最高回転速度[min-1静的ねじりばね定数[N・m/rad]慣性モーメント[kg・m2質量[kg]
常用[N・m]最大[N・m]偏心[mm]偏角[°]軸方向[mm]
CF-B-07030600.51.0±1100001.30×1032.80×10-40.7
CF-B-080601200.51.0±190001.53×1033.39×10-40.8
CF-B-1001202400.51.0±175003.51×1031.34×10-32.0
CF-B-1202505000.51.0±160007.90×1033.34×10-33.4
CF-B-1404008000.51.0±150001.34×1047.02×10-35.4
CF-B-16560012000.51.0±140002.36×1041.78×10-28.7
CF-B-185100020000.51.0±136001.02×1053.67×10-213.8
  • ※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ※ 静的ねじりばね定数の値は、20℃の時の値です。
  • ※ 慣性モーメント、質量は、円筒ハブが下穴の場合の値です。

製品仕様

型式トルク許容誤差最高回転速度[min-1静的ねじりばね定数[N・m/rad]慣性モーメント[kg・m2質量[kg]
常用[N・m]最大[N・m]偏心[mm]偏角[°]軸方向[mm]
CF-B-070-H45600.30.5±1100002.76×1032.80×10-40.7
CF-B-080-H851200.30.5±190004.15×1033.39×10-40.8
CF-B-100-H1702400.30.5±175009.49×1031.34×10-32
CF-B-120-H3505000.30.5±160002.03×1043.34×10-33.4
CF-B-140-H5608000.30.5±150003.44×1047.02×10-35.4
CF-B-165-H85012000.30.5±140005.24×1041.78×10-28.7
CF-B-185-H140020000.30.5±136002.53×1053.67×10-213.8
  • ※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ※ 静的ねじりばね定数の値は、20℃の時の値です。
  • ※ 慣性モーメント、質量は、円筒ハブが下穴の場合の値です。

外形図

CF-B-070の外形図

CF-B-070の外形図

CF-B-080~185の外形図

CF-B-080~185の外形図

(単位:mm)

型式d1・d2DNL1L2SEFM
下穴最小最大
CF-B-0709103072452862614404-M8
CF-B-08012143076453066616426-M8
CF-B-1001214389860429062464.56-M10
CF-B-1201516481207050106628766-M12
CF-B-1401516551388555116630836-M14
CF-B-16519206016510065138836996-M16
CF-B-1852930801871158017010451236-M20
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。d1・d2の最小は、メーカー標準穴加工規格の最小穴径を示しており、最大は加工可能な最大穴径を示しています。
  • ※ ボルトMの呼びは数量-ねじの呼びです。

標準穴加工規格

CF-B-070の標準穴加工規格外形図

CF-B-070の標準穴加工規格外形図

CF-B-080~185の標準穴加工規格外形図

CF-B-080~185の標準穴加工規格外形図

旧JIS(2 種)規格対応新JIS 規格対応新規格モータ対応
穴径
呼び
穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ(T1・T2)止めねじ穴(M)穴径
呼び
穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ(T1・T2)止めねじ穴(M)穴径
呼び
穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ(T1・T2)止めねじ穴(M)
公差H7, H8E9+0.3
0
公差H7H9+0.3
0
公差G7, F7H9+0.3
0
1010+0.022
0
2-M4
1111+0.018
0
2-M4
1212+0.018
0
4+0.050
+0.020
13.52-M412H12+0.018
0
4+0.030
0
13.82-M4
1414+0.018
0
5+0.050
+0.020
16.02-M414H14+0.018
0
5+0.030
0
16.32-M414N14+0.024
+0.006
5+0.030
0
16.32-M4
1515+0.018
0
5+0.050
+0.020
17.02-M415H15+0.018
0
5+0.030
0
17.32-M4
1616+0.018
0
5+0.050
+0.020
18.02-M416H16+0.018
0
5+0.030
0
18.32-M4
1717+0.018
0
5+0.050
+0.020
19.02-M417H17+0.018
0
5+0.030
0
19.32-M4
1818+0.018
0
5+0.050
+0.020
20.02-M418H18+0.018
0
6+0.030
0
20.82-M5
1919+0.021
0
5+0.050
+0.020
21.02-M419H19+0.021
0
6+0.030
0
21.82-M519N19+0.028
+0.007
6+0.030
0
21.82-M5
2020+0.021
0
5+0.050
+0.020
22.02-M420H20+0.021
0
6+0.030
0
22.82-M5
2222+0.021
0
7+0.061
+0.025
25.02-M622H22+0.021
0
6+0.030
0
24.82-M5
2424+0.021
0
7+0.061
+0.025
27.02-M624H24+0.021
0
8+0.036
0
27.32-M624N24+0.028
+0.007
8+0.036
0
27.32-M6
2525+0.021
0
7+0.061
+0.025
28.02-M625H25+0.021
0
8+0.036
0
28.32-M6
2828+0.021
0
7+0.061
+0.025
31.02-M628H28+0.021
0
8+0.036
0
31.32-M628N28+0.028
+0.007
8+0.036
0
31.32-M6
3030+0.021
0
7+0.061
+0.025
33.02-M630H30+0.021
0
8+0.036
0
33.32-M6
3232+0.025
0
10+0.061
+0.025
35.52-M832H32+0.025
0
10+0.036
0
35.32-M8
3535+0.025
0
10+0.061
+0.025
38.52-M835H35+0.025
0
10+0.036
0
38.32-M8
3838+0.025
0
10+0.061
+0.025
41.52-M838H38+0.025
0
10+0.036
0
41.32-M838N38+0.050
+0.025
10+0.036
0
41.32-M8
4040+0.025
0
10+0.061
+0.025
43.52-M840H40+0.025
0
12+0.043
0
43.32-M8
4242+0.025
0
12+0.075
+0.032
45.52-M842H42+0.025
0
12+0.043
0
45.32-M842N42+0.050
+0.025
12+0.043
0
45.32-M8
4545+0.025
0
12+0.075
+0.032
48.52-M845H45+0.025
0
14+0.043
0
48.82-M10
4848+0.025
0
12+0.075
+0.032
51.52-M848H48+0.025
0
14+0.043
0
51.82-M1048N48+0.050
+0.025
14+0.043
0
51.82-M10
5050+0.025
0
12+0.075
+0.032
53.52-M850H50+0.025
0
14+0.043
0
53.82-M10
5555+0.030
0
15+0.075
+0.032
60.02-M1055H55+0.030
0
16+0.043
0
59.32-M1055N55+0.060
+0.030
16+0.043
0
59.32-M10
5656+0.030
0
15+0.075
+0.032
61.02-M1056H56+0.030
0
16+0.043
0
60.32-M10
6060+0.030
0
15+0.075
+0.032
65.02-M1060H60+0.030
0
18+0.043
0
64.42-M1060N60+0.060
+0.030
18+0.043
0
64.42-M10
6363+0.030
0
18+0.075
+0.032
69.02-M1063H63+0.030
0
18+0.043
0
67.42-M10
6565+0.030
0
18+0.075
+0.032
71.02-M1065H65+0.030
0
18+0.043
0
69.42-M1065N65+0.060
+0.030
18+0.043
0
69.42-M10
  • ※ 新JIS 規格対応の直径11mm以下と、新規格モータ対応の直径11mmは、旧JIS(2種)規格と同じ内容になります。

止めねじの端面からの距離

型式CF-B-070CF-B-080CF-B-100CF-B-120CF-B-140CF-B-165CF-B-185
止めねじの端面からの距離[mm]781010101515

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
外径(φ)
全長(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏心範囲(mm)
許容偏心(mm)
最高回転速度(r/min)
最高回転数範囲(r/min)
許容偏角(deg)
慣性モーメント(kg・m2)
使用温度範囲(℃)
緩衝部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-B-070

20.01~50.00
72
62
30
0.41~1.0
0.5
10000
4001~10000
1
2.80×10-4
-40~80
ポリウレタン樹脂

1個

6,596( 7,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃や振動を減衰・吸収するタイプの大型特殊カップリング。
【特長】
・エレメントに樹脂(ポリウレタン、ポリエステル)を使用したタイプ。長寿命。
・弾力性に富んだエレメントによって動力を伝達し、振動・衝撃の吸収性に優れる。騒音も減少。
・ポリエステル樹脂は耐熱・耐寒性に優れ、ポリウレタン樹脂の2倍以上のねじり剛性がある。
・保守もほとんど不要。2軸間に軸心の狂いがあっても、スムーズに動力が伝達される。
・2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクトで単純な設計で、取付け・取外しが簡単に可能。
・装置全体のメンテナンスが容易。
【用途】
・電動機、電動ポンプ、一般産業機械に最適。

カタログ

CF-B-070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタフレックス CF-Bの型番CF-B-070のページです。
型番CF-B-070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタフレックス CF-B

センタフレックス CF-B

    センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

    センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

      精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

      精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

        精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

        精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

          精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

          精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

            ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

              ラテラル・カップリング MLLシリーズ

              ラテラル・カップリング MLLシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                  精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                    ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

                    ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

                      ラテラル・カップリング MLCシリーズ

                      ラテラル・カップリング MLCシリーズ

                        ラミネーション・カップリング MXBシリーズ

                        ラミネーション・カップリング MXBシリーズ

                          ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                          ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 マイティ マイティ 酒井製作所 酒井製作所 マイティ マイティ マイティ マイティ
                            通常価格 6,596円 16,529円 9,057円 6,999円 4,597円 30,984円 8,302円 4,913円 5,027円 8,772円 11,497円 20,253円 8,663円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   7日目~   7日目~   7日目~   6日目   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   16日目   9日目~  
                            特徴 高耐久性 / 振動吸収 / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高耐久性 / 振動吸収 / 耐熱 / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高トルク フランジ締結仕様 高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 フランジ締結仕様 高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 - -
                            用途 標準 標準 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
                            本体材質 スチール - S45C S45C S45C アルミ合金 アルミ合金 S45C S45C - - A2011T3とA2011T8 A7020T6
                            許容エンドプレイ(±)(mm) 1 3 - - - - - - - - - - -

                            センタフレックス CF-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センタロックについて教えてください。
                            A
                            ハブを軸に取り付ける際、センタロック機構での取り付けが可能です。クランピングねじを締め付けることにより、クランピングハブのスプライン部が歪み、軸のスプライン部を押し付け、ハブとスプライン軸は完全に固定されます。サイズにもよりますが、クランピングねじを規定トルクで締め付けると、クランピングねじ1本あたり約1トンの軸方向の保持力が発生します。ですから、通常の使用状態においては、全く問題ないレベルで固定されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF-B
                            CF-B-070-H
                            CF-B-080
                            CF-B-080-H
                            CF-B-100
                            CF-B-100-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            外径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            許容偏心範囲
                            (mm)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転速度
                            (r/min)
                            最高回転数範囲
                            (r/min)
                            許容偏角
                            (deg)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            緩衝部材質

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------------

                            6,797円

                            ( 7,477円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            20.01~50.007262450.21~0.400.3100004001~100000.52.80×10-4-40~120[その他] ポリエステル樹脂

                            9,897円

                            ( 10,887円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50.01~100.007666600.41~1.00.590004001~1000013.39×10-4-40~80ポリウレタン樹脂

                            10,668円

                            ( 11,735円 )
                            1個 -

                            15日目

                            50.01~100.007666850.21~0.400.390004001~100000.53.39×10-4-40~120[その他] ポリエステル樹脂

                            10,822円

                            ( 11,904円 )
                            1個 -

                            15日目

                            100~500未満98901200.41~1.00.575004001~1000011.34×10-3-40~80ポリウレタン樹脂

                            12,182円

                            ( 13,400円 )
                            1個 -

                            15日目

                            100~500未満98901700.21~0.400.375004001~100000.51.34×10-3-40~120[その他] ポリエステル樹脂

                            大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました