(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF-H-008-O2
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル センタフレックスカップリング CF-H

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル CF-H-008-O2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,062円
税込単価
29,768円

振動・衝撃の吸収性にすぐれ、天然ゴムでは得られない耐熱・耐寒・耐油性を実現した...

詳細情報を確認する

型番

CF-H-008-O2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CF-H-008-O2 の仕様・寸法情報

商品情報

CF-Hモデルの構造と材質

CF-Hモデルの構造図

CF-Hモデルの構造図

CF-H O0・O1・O2 TYPEの外形図と寸法

外形図と寸法

CF-H-O1の外形図

CF-H-O1の外形図

CF-H-O2の外形図

CF-H-O2の外形図

(単位:mm)

型式d1d2D1D2N1N2L1L2L3ABB1CEFSTKM1M2
下穴最小最大下穴最小最大
CF-H-008121438151646125120607040428832101046252061003-M103-M10
CF-H-0161516481920561551507085525011041121260342681253-M123-M12
CF-H-0302022652830802052001001206866144561615784635101653-M163-M16
CF-H-040222450222465175180851005856124501616684231101404-M164-M16
CF-H-0502022652830802052001001206866144561615784635101654-M164-M16
CF-H-0902022652830802152001001206866144561615784635101654-M164-M16
CF-H-1102528632830802252301001206866144561818784635101804-M184-M18
CF-H-1603032853032952702601251408480177591920974837132154-M204-M20
CF-H-240404211540421203303201601801001002136519201135440132604-M204-M20
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。d1・d2の最小は、弊社標準穴加工規格の最小穴径を示しており、最大は加工可能な最大穴径を示しています。
  • ※ TK寸法はフランジハブまたは相手取り付け部のボルト取り付けピッチ径となります。

標準穴加工規格

標準穴加工規格の図

標準穴加工規格の図

(単位:mm)

旧JIS(2種)規格対応新JIS規格対応新規格モータ対応
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ
(T1・T2)
止 めねじ穴
(M)
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ
(T1・T2)
止 めねじ穴
(M)
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅(W1・W2)キー溝高さ
(T1・T2)
止 めねじ穴
(M)
公差H7E9+0.3
0
公差H7H9+0.3
0
公差G7, F7H9+0.3
0
1414+0.018
0
5+0.050
+0.020
162-M414H14+0.018
0
5+0.030
0
16.32-M414N14+0.024
+0.006
5+0.030
0
16.32-M4
1515+0.018
0
5+0.050
+0.020
172-M415H15+0.018
0
5+0.030
0
17.32-M4
1616+0.018
0
5+0.050
+0.020
182-M416H16+0.018
0
5+0.030
0
18.32-M4
1717+0.018
0
5+0.050
+0.020
192-M417H17+0.018
0
5+0.030
0
19.32-M4
1818+0.018
0
5+0.050
+0.020
202-M418H18+0.018
0
6+0.030
0
20.82-M5
1919+0.021
0
5+0.050
+0.020
212-M419H19+0.021
0
6+0.030
0
21.82-M519N19+0.028
+0.007
6+0.030
0
21.82-M5
2020+0.021
0
5+0.050
+0.020
222-M420H20+0.021
0
6+0.030
0
22.82-M5
2222+0.021
0
7+0.061
+0.025
252-M622H22+0.021
0
6+0.030
0
24.82-M5
2424+0.021
0
7+0.061
+0.025
272-M624H24+0.021
0
8+0.036
0
27.32-M624N24+0.028
+0.007
8+0.036
0
27.32-M6
2525+0.021
0
7+0.061
+0.025
282-M625H25+0.021
0
8+0.036
0
28.32-M6
2828+0.021
0
7+0.061
+0.025
312-M628H28+0.021
0
8+0.036
0
31.32-M628N28+0.028
+0.007
8+0.036
0
31.32-M6
3030+0.021
0
7+0.061
+0.025
332-M630H30+0.021
0
8+0.036
0
33.32-M6
3232+0.025
0
10+0.061
+0.025
35.52-M832H32+0.025
0
10+0.036
0
35.32-M8
3535+0.025
0
10+0.061
+0.025
38.52-M835H35+0.025
0
10+0.036
0
38.32-M8
3838+0.025
0
10+0.061
+0.025
41.52-M838H38+0.025
0
10+0.036
0
41.32-M838N38+0.050
+0.025
10+0.036
0
41.32-M8
4040+0.025
0
10+0.061
+0.025
43.52-M840H40+0.025
0
12+0.043
0
43.32-M8
4242+0.025
0
12+0.075
+0.032
45.52-M842H42+0.025
0
12+0.043
0
45.32-M842N42+0.050
+0.025
12+0.043
0
45.32-M8
4545+0.025
0
12+0.075
+0.032
48.52-M845H45+0.025
0
14+0.043
0
48.82-M10
4848+0.025
0
12+0.075
+0.032
51.52-M848H48+0.025
0
14+0.043
0
51.82-M1048N48+0.050
+0.025
14+0.043
0
51.82-M10
5050+0.025
0
12+0.075
+0.032
53.52-M850H50+0.025
0
14+0.043
0
53.82-M10
5555+0.030
0
15+0.075
+0.032
602-M1055H55+0.030
0
16+0.043
0
59.32-M1055N55+0.060
+0.030
16+0.043
0
59.32-M10
5656+0.030
0
15+0.075
+0.032
612-M1056H56+0.030
0
16+0.043
0
60.32-M10
6060+0.030
0
15+0.075
+0.032
652-M1060H60+0.030
0
18+0.043
0
64.42-M1060N60+0.060
+0.030
18+0.043
0
64.42-M10
6363+0.030
0
15+0.075
+0.032
692-M1063H63+0.030
0
18+0.043
0
67.42-M10
6565+0.030
0
15+0.075
+0.032
712-M1065H65+0.030
0
18+0.043
0
69.42-M1065N65+0.060
+0.030
18+0.043
0
69.42-M10

止めねじの端面からの距離(円筒ハブ)

型式CF-H-008CF-H-016CF-H-030CF-H-040CF-H-050CF-H-090CF-H-110CF-H-160CF-H-240
止めねじの端面からの距離[mm]71011101111111515

止めねじの端面からの距離(フランジハブ)

型式CF-H-008CF-H-016CF-H-030CF-H-040CF-H-050CF-H-090CF-H-110CF-H-160CF-H-240
止めねじの端面からの距離[mm]91015101515151515

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
外径(φ)
全長(mm)
本体材質
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
最高回転速度(r/min)
最高回転数範囲(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-H-008-O2

50.01~100.00
120
88
スチール
100
0.3
6500
4001~10000
3.9×10-3

1個

27,062( 29,768円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

振動・衝撃の吸収性にすぐれ、天然ゴムでは得られない耐熱・耐寒・耐油性を実現した大型特殊カップリング。
【特長】
・ゴムの弾性力を持ったポリエステル樹脂によって動力を伝達。
・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能でメンテナンスが容易。
・振動・衝撃の吸収に加え、耐寒・耐熱・耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能。
・センタロック作用により完全に固定することが可能なクランピングハブを用意できる。
【用途】
・建設機械などの高負荷、過酷な環境。

カタログ

CF-H-008-O2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデルの型番CF-H-008-O2のページです。
型番CF-H-008-O2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル

    ラテラル・カップリング MLシリーズ

    ラテラル・カップリング MLシリーズ

      ラテラル・カップリング MLLシリーズ

      ラテラル・カップリング MLLシリーズ

        精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

        精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

          精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

          精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ

            精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

            精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

                  ラテラル・カップリング MLCシリーズ

                  ラテラル・カップリング MLCシリーズ

                    ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

                    ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ

                      ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

                      ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

                        ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

                        ラテラル・カップリング MLXCシリーズ

                          精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                          精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                            メーカー 三木プーリ マイティ マイティ 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 マイティ マイティ マイティ マイティ 酒井製作所
                            通常価格 16,529円 8,196円 8,302円 5,027円 9,057円 6,999円 4,913円 4,597円 11,497円 8,772円 10,667円 30,984円 14,405円
                            通常出荷日 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   5日目   5日目   5日目   6日目   12日目  
                            特徴 高捻り剛性 / 高耐久性 / 振動吸収 / 耐熱 / 軸穴未加工品 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高トルク フランジ締結仕様 フランジ締結仕様 高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心
                            用途 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
                            許容偏心範囲(mm) 0.21~0.40 1.1~3.0 1.1~3.0 0.02~0.2 0.02~0.2 0.02~0.2 0.02~0.2 0.02~0.2 1.1~3.0 1.1~3.0 1.1~3.0 0.41~1.0 0.02~0.2
                            許容偏角(deg) 0.5 10 10 1 1 1 1 1 - - - - 1

                            センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 駆動にディーゼルエンジンを使用した装置で共振が発生します。対処法はありますか?
                            A
                            駆動源にディーゼルエンジンを使用する場合、トルク伝達システム全体の回転方向の固有振動数と、エンジン回転速度による振動数が合った時に共振します。エンジンカップリングは回転伝達や振動吸収だけでなく、共振回転速度を逃す役割も果たしているため、共振回転速度がある場合、カップリングのねじりばね定数を変更する(カップリングの変更、ゴム硬度の変更など)ことにより、共振回転速度を使用回転速度からずらすことが可能です。CF-A やCM など天然ゴム系エレメント採用のねじりばね定数が低いモデルでは共振回転速度はローアイドル以下に、CF-H などねじりばね定数の高いモデルでは共振回転速度がハイアイドル回転速度より高い速度域に現れる傾向があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF-H-008-O0
                            CF-H-008-O1
                            CF-H-008-OB
                            CF-H-016-O0
                            CF-H-016-O1
                            CF-H-016-O2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            外径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            本体材質 許容トルク
                            (N・m)
                            許容偏心
                            (mm)
                            最高回転速度
                            (r/min)
                            最高回転数範囲
                            (r/min)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)

                            16,529円

                            ( 18,182円 )
                            1個 -

                            15日目

                            50.01~100.00---1000.365004001~100009.4×10-4

                            20,855円

                            ( 22,941円 )
                            1個 -

                            15日目

                            50.01~100.00--スチール1000.365004001~100001.8×10-3

                            17,764円

                            ( 19,540円 )
                            1個 -

                            15日目

                            50.01~100.00---1000.365004001~10000-

                            25,844円

                            ( 28,428円 )
                            1個 -

                            15日目

                            100~500未満---2000.355004001~100003.0×10-3

                            33,474円

                            ( 36,821円 )
                            1個 -

                            15日目

                            100~500未満--スチール2000.355004001~100004.9×10-3

                            43,375円

                            ( 47,713円 )
                            1個 -

                            30日目

                            100~500未満150110スチール2000.355004001~100001.1×10-2

                            大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました