比較的低常用トルクのZGモデルとLMモデルの標準カップリング。【特長】・すぐれ...
型番
未確定11件の候補があります。
Loading...
ZGモデルの構造と材質
LMモデルの構造と材質
ZGモデルの外形図と寸法
(単位:mm)
型式 | d1・d2 | D | L | L1 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | ||||||
ZG-6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 9 | 2.4 | M3 |
ZG-8 | 3 | 4 | 8 | 16 | 35 | 12.5 | 3.5 | M4 |
ZG-14 | 6 | 7 | 14 | 26 | 50 | 17 | 4.5 | M5 |
型式 | トルク | 許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] | ねじりばね定数 [N・m/rad] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
ZG-6 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 5 | ±0.5 | 3000 | 0.17 | 1.95×10-7 | 0.020 |
ZG-8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8 | ±1.0 | 3000 | 0.48 | 1.02×10-6 | 0.070 |
ZG-14 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 8 | ±1.0 | 3000 | 1.70 | 1.15×10-5 | 0.130 |
型式 | 標準穴径d1・d2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
ZG-6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ZG-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ZG-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LMモデルの外形図と寸法
(単位:mm)
型式 | d1・d2 | D | L | L1 | L2 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | |||||||
LM-6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 35 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-6-1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 50 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-9 | 5 | 6 | 9 | 20 | 40 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-9-1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 60 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-14 | 8 | 9 | 14 | 26 | 50 | 17 | 10 | 5 | M5 |
LM-14-1 | 8 | 9 | 14 | 26 | 70 | 17 | 10 | 5 | M5 |
型式 | トルク | 許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] | ねじりばね定数 [N・m/rad] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用 [N・m] | 最大 [N・m] | 偏心 [mm] | 偏角 [°] | 軸方向 [mm] | |||||
LM-6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 0.77 | 5.10×10-7 | 0.020 |
LM-6-1 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 0.40 | 7.65×10-7 | 0.030 |
LM-9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 1.55 | 2.55×10-6 | 0.050 |
LM-9-1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 0.80 | 3.06×10-6 | 0.060 |
LM-14 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | ± 1.0 | 6000 | 3.10 | 7.65×10-6 | 0.090 |
LM-14-1 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 14 | ± 1.5 | 6000 | 1.60 | 9.44×10-6 | 0.110 |
型式 | 標準穴径d1・d2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
LM-6(-1) | ● | ● | |||||||||
LM-9(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LM-14(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(単位:mm)
旧JIS(2種)規格 | 新JIS規格対応 | 新規格モータ対応 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅 (W1・W2) | キー溝高さ (T1・T2) | 止めねじ穴(M) | ||||||
公差 | H7,H8 | E9 | +0.30 | - | 公差 | H7 | H9 | +0.30 | - | 公差 | G7 | H9 | +0.30 | - | ||||||
4 | 4 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 5 | +0.018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | 6 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | 7 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | 8 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | 9 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | 10 | +0.022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | 11 | +0.018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.050 +0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12 | +0.018 0 | 4 | +0.030 0 | 13.8 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
14 | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 | 14N | 14 | +0.024 +0.006 | 5 | +0.030 0 | 16.3 | 2-M4 |
15 | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 17.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
16 | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 18.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
17 | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17 | +0.018 0 | 5 | +0.030 0 | 19.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - | ||
18 | 18 | +0.018 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18 | +0.018 0 | 6 | +0.030 0 | 20.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
19 | 19 | +0.021 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 | 19N | 19 | +0.028 +0.007 | 6 | +0.030 0 | 21.8 | 2-M5 |
20 | 20 | +0.021 0 | 5 | +0.050 +0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 22.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
22 | 22 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22 | +0.021 0 | 6 | +0.030 0 | 24.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - | ||
24 | 24 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 | 24N | 24 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 27.3 | 2-M6 |
25 | 25 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 28.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - | ||
28 | 28 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 | 28N | 28 | +0.028 +0.007 | 8 | +0.036 0 | 31.3 | 2-M6 |
30 | 30 | +0.021 0 | 7 | +0.061 +0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30 | +0.021 0 | 8 | +0.036 0 | 33.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - | ||
32 | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 35.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - | ||
35 | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.061 +0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35 | +0.025 0 | 10 | +0.036 0 | 38.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
型番 |
軸穴径(加工済) D1(φ) |
軸穴径(加工済) D2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
全長W(mm) |
許容トルク(N・m) |
慣性モーメント(kg・m2) |
本体材質 |
許容偏心(mm) |
許容偏角(deg) |
最高回転数(範囲)(r/min) |
許容エンドプレイ(±)(mm) |
特性 |
最高回転数(r/min) |
最大軸穴径(下穴品) D1max(φ) |
最小軸穴径(下穴品) D1min(φ) |
許容偏心範囲(mm) |
洗浄方法 |
使用環境 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
-
|
~1.00
|
14
|
35
|
0.5
|
5.10×10-7 |
アルミニウム
|
1
|
8
|
5,001~7,000
|
1.0
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
6
|
5
|
0.41~1.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 7,235円(
7,959円
) | 13日目 | |
-
|
-
|
~1.00
|
14
|
50
|
0.5
|
7.65×10-7 |
アルミニウム
|
3
|
14
|
5,001~7,000
|
1.5
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
6
|
5
|
1.1~3.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 6,974円(
7,671円
) | 13日目 | |
-
|
-
|
~1.00
|
20
|
40
|
1
|
2.55×10-6 |
アルミニウム
|
2.5
|
8
|
5,001~7,000
|
1.0
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
9
|
6
|
1.1~3.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 8,985円(
9,884円
) | 13日目 | |
-
|
-
|
~1.00
|
20
|
60
|
1
|
3.06×10-6 |
アルミニウム
|
4
|
14
|
5,001~7,000
|
1.5
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
9
|
6
|
3.1~5.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 8,660円(
9,526円
) | 13日目 | |
-
|
-
|
1.01~3.00
|
26
|
50
|
2
|
7.65×10-6 |
アルミニウム
|
3
|
8
|
5,001~7,000
|
1.0
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
14
|
9
|
1.1~3.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 9,819円(
10,801円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
1.01~3.00
|
26
|
70
|
2
|
9.44×10-6 |
アルミニウム
|
4.5
|
14
|
5,001~7,000
|
1.5
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
6000
|
14
|
9
|
3.1~5.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 10,827円(
11,910円
) | 14日目 | |
10
|
10
|
1.01~3.00
|
26
|
50
|
2
|
7.65×10-6 |
アルミニウム
|
3
|
8
|
5,001~7,000
|
1.0
|
高トルク
|
6000
|
-
|
-
|
1.1~3.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 13,520円(
14,872円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
~1.00
|
12
|
25
|
0.15
|
1.95×10-7 |
合金
|
0.5
|
5
|
~5,000
|
0.5
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
3000
|
6
|
3
|
0.41~1.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 3,930円(
4,323円
) | 15日目 | |
6
|
6
|
~1.00
|
12
|
25
|
0.15
|
1.95×10-7 |
合金
|
0.5
|
5
|
~5,000
|
0.5
|
高トルク
|
3000
|
-
|
-
|
0.41~1.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 9,195円(
10,115円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
~1.00
|
16
|
35
|
0.5
|
1.02×10-6 |
合金
|
1
|
8
|
~5,000
|
1.0
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
3000
|
8
|
4
|
0.41~1.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 5,260円(
5,786円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
|
-
|
1.01~3.00
|
26
|
50
|
1.5
|
1.15×10-5 |
合金
|
1.2
|
8
|
~5,000
|
1.0
|
高トルク / 軸穴未加工品
|
3000
|
14
|
7
|
1.1~3.0
|
洗浄無し
|
一般 / 真空装置用
| 10 | 1個 | 7,349円(
8,084円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
比較的低常用トルクのZGモデルとLMモデルの標準カップリング。
【特長】
・すぐれたたわみ性を実現。低慣性を追求。
・LMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容可能。
・ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用。
・LMモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用。
・ハブは自由に穴加工できる下穴品、キー・止めねじタイプ、クランプタイプの3種類から選択可能。
・キー・止めねじタイプとクランプタイプを組み合わせることも可能。
【用途】
・汎用モータ、真空機器、医療器械、印刷機械などに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました