(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1441 6-6
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル ヘリカルカップリング 1441

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 1441 6-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,272円
税込単価
11,299円

材質にステンレスを採用し耐食性を向上、バックラッシがない標準カップリング。【特...

詳細情報を確認する

1441 6-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

1441モデル外形図

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 外形図01

(3□□2M)モデル外形図

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 外形図02

(3□□5M)モデル外形図

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 外形図03

製品仕様

1441
3□□2M
3□□5M
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 構造図01
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 構造図02
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル 構造図03

1441モデル仕様表

常用トルク0.4N・mねじりばね定数21.2N・m/rad
最大トルク0.8N・m慣性モーメント9.82×10 -7 kg・m2
許容誤差偏心 0.25mm標準穴径d1-d24-4,5-5,6-6
偏角 5°止めねじ締め付けトルク0.7N・m
軸方向 ± 0.12mm質 量0.022kg
最高回転速度25000min -1

※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

 
 
 
 
 
 

(3□□2M)モデル外形図仕様表

型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2
質量
[kg]
常用 
[N ・m]
最大
[N ・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
3042M0.40.80.255± 0.252500011.52.95 × 10-70.012
3082M1.32.60.255± 0.252500022.02.01× 10-60.034
3002M1.93.80.255± 0.252500031.81.03 × 10-50.101
3012M2.55.0 0.255± 0.252500052.11.97 × 10-50.154

※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

 
 
 
 
 
 

(3 □□ 5M)モデル外形図仕様表

型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2
質量
[kg]
常用 
[N ・m]
最大
[N ・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
3045M0.40.80.255± 0.251000011.53.97 × 10-70.015
3085M1.32.60.255± 0.251000022.02.41× 10-60.039
3005M1.93.80.255± 0.251000031.81.03 × 10-50.101
3015M2.55.00.255± 0.251000052.11.97 × 10-50.134

※正逆回転使用時は、常用トルク値が1/2 になります。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

規格表

(3□□2M)モデル規格表

型 番最大穴径DLLFCM締め付けトルク
[N・m]
3042M3.1712.714.23.21.8M20.09
3082M6.3519.119.14.62.2M30.7
3002M1025.431.87.93.8M53.6
3012M12.728.638.111.45.1M53.6

※ 3042M穴径φ2 の場合、止めねじサイズはM1.6、締め付けトルク0.04N・m。
※ 3082M穴径φ3 の場合、止めねじサイズはM2、締め付けトルク0.09N・m。

 
 
 
 
 
 

(3□□5M)モデル規格表

型 番最大穴径DLLFACM締め付けトルク
[N・m]
3045M3.1712.719.14.93.62.3M1.60.25
3085M6.3519.122.96.55.63.1M2.51
3005M1025.431.87.97.93.8M31.5
3015M12.728.638.111.49.53.8M31.5

※相手取り付け軸の寸法許容差はh7級となります。

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1441 6-6

6
6
~1.00
15.8
0.4
20
9.82×10-7
10,001~30,000
0.12
25000
10

1個

10,272( 11,299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質にステンレスを採用し耐食性を向上、バックラッシがない標準カップリング。
【特長】
・内部レリーフ加工を省略しているため安価(1441モデル)。
・使用雰囲気に制限されることなく使用可能。
・軸への取り付けは、止めねじ方式とクランプ方式が選べる。
・円柱状の材料に1本の螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリング。
・内径側にアンダーカットを設け取り付け誤差反力を軽減させる。
・ノーバックラッシながら相手軸にも優しいカップリングを実現。
【用途】
・サーボモータ、ステッピングモータ、エンコーダ、医療器械、光学機器、精密ステージに最適。

カタログ

1441 6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデルの型番1441 6-6のページです。
型番1441 6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル

ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル

    ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル

    ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル

      ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ

      ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ

        MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ

        MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ

          カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ

          カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ

            XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ

            XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ

              ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

              ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

                スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA

                スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA

                  ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

                  ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

                    スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

                    スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

                      スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ

                      スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ

                        スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

                        スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

                          ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBMS

                          ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBMS

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ SUNGIL(ソンイル) 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 10,272円 6,320円 10,177円 2,897円 - 5,997円 11,631円 1,952円 3,488円 1,246円 1,371円 2,285円 3,167円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   6日目~  
                            種類 スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリット形 スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
                            用途 ステッピングモータ / エンコーダ ステッピングモータ / エンコーダ ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ対応 サーボモータ / ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ
                            本体材質 ステンレス アルミニウム ステンレス A7075 超々ジュラルミン A2017 ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス
                            許容偏心(mm) 0.25 0.25 0.25 0.05 0.05 0.2 - - - - - - -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ

                            ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 半導体装置で使用できますか?
                            A
                            耐水性、耐油性はありますが、極度の付着は避けてください。腐食性ガス、薬品が掛かる場所での使用は避けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3002M 10-10
                            3002M 8-8
                            3005M 10-10
                            3005M 10-6
                            3005M 10-8
                            3005M 8-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            外径A
                            (φ)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            許容エンドプレイ(±)
                            (mm)
                            最高回転数
                            (r/min)

                            12,339円

                            ( 13,573円 )
                            1個 -

                            13日目

                            1010101.01~3.0025.41.931.81.03×10-510,001~30,0000.2525000

                            11,310円

                            ( 12,441円 )
                            1個 -

                            13日目

                            10881.01~3.0025.41.931.81.03×10-510,001~30,0000.2525000

                            19,800円

                            ( 21,780円 )
                            1個 -

                            13日目

                            1010101.01~3.0025.41.931.81.03×10-57,001~10,0000.2510000

                            18,061円

                            ( 19,867円 )
                            1個 -

                            13日目

                            101061.01~3.0025.41.931.81.03×10-57,001~10,0000.2510000

                            18,061円

                            ( 19,867円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101081.01~3.0025.41.931.81.03×10-57,001~10,0000.2510000

                            12,902円

                            ( 14,192円 )
                            1個 -

                            13日目

                            10881.01~3.0025.41.931.81.03×10-57,001~10,0000.2510000

                            スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました