(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ベルト フレックスターベルト

平ベルト フレックスターベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
338円 ~ 36,848円  特別価格 
税込価格
372円 ~ 40,533円  特別価格 

伝動容量が大きく、コンパクト設計、コストダウンが図れるベルトです。【特長】・振...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定484件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

断面寸法と呼称

平ベルト フレックスターベルト 断面寸法と呼称

標準ベルトサイズ表

平ベルト フレックスターベルト 標準ベルトサイズ表

用途

平ベルト フレックスターベルト 用途

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1000
1.5
10

1個

832( 915円 )

6日目

10
1060
1.5
10

1個

795( 875円 )

6日目

10
1120
1.5
10

1個

813( 894円 )

5日目

10
1180
1.5
10

1個

969( 1,066円 )

6日目

10
1250
1.5
10

1個

843( 927円 )

5日目

10
1320
1.5
10

1個

878( 966円 )

5日目

10
1400
1.5
10

1個

1,043( 1,147円 )

6日目

10
1500
1.5
10

1個

1,142( 1,256円 )

6日目

10
1600
1.5
10

1個

1,153( 1,268円 )

6日目

10
1700
1.5
10

1個

1,189( 1,308円 )

5日目

10
1800
1.5
10

1個

1,370( 1,507円 )

6日目

10
1900
1.5
10

1個

1,289( 1,418円 )

5日目

10
200
1.5
10

1個

435( 479円 )

5日目

10
2000
1.5
10

1個

1,605( 1,766円 )

6日目

10
224
1.5
10

1個

338( 372円 )

5日目

10
250
1.5
10

1個

400( 440円 )

6日目

10
280
1.5
10

1個

338( 372円 )

5日目

10
315
1.5
10

1個

462( 508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
355
1.5
10

1個

399( 439円 )

5日目

10
400
1.5
10

1個

419( 461円 )

5日目

10
450
1.5
10

1個

429( 472円 )

5日目

10
500
1.5
10

1個

538( 592円 )

6日目

10
530
1.5
10

1個

569( 626円 )

6日目

10
560
1.5
10

1個

578( 636円 )

6日目

10
600
1.5
10

1個

651円

553

( 608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
630
1.5
10

1個

569( 626円 )

5日目

10
670
1.5
10

1個

696( 766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
710
1.5
10

1個

723( 795円 )

6日目

10
750
1.5
10

1個

598( 658円 )

5日目

10
800
1.5
10

1個

659( 725円 )

5日目

10
850
1.5
10

1個

669( 736円 )

5日目

10
900
1.5
10

1個

746( 821円 )

6日目

10
950
1.5
10

1個

813( 894円 )

6日目

15
1000
1.5
10

1個

1,085( 1,194円 )

6日目

15
1060
1.5
10

1個

1,153( 1,268円 )

6日目

15
1120
1.5
10

1個

999( 1,099円 )

5日目

15
1180
1.5
10

1個

1,371( 1,508円 )

6日目

15
1250
1.5
10

1個

1,370( 1,507円 )

6日目

15
1320
1.5
10

1個

1,492( 1,641円 )

6日目

15
1400
1.5
10

1個

1,603( 1,763円 )

6日目

15
1500
1.5
10

1個

1,722( 1,894円 )

6日目

15
1600
1.5
10

1個

1,832( 2,015円 )

6日目

15
1700
1.5
10

1個

1,839( 2,023円 )

6日目

15
1800
1.5
10

1個

1,951( 2,146円 )

6日目

15
1900
1.5
10

1個

2,069( 2,276円 )

6日目

15
200
1.5
10

1個

426( 469円 )

6日目

15
2000
1.5
10

1個

2,185( 2,404円 )

6日目

15
224
1.5
10

1個

368( 405円 )

74日目

15
250
1.5
10

10個

436( 480円 )

60日目

15
280
1.5
10

1個

454( 499円 )

6日目

15
315
1.5
10

1個

408( 449円 )

5日目

15
355
1.5
10

1個

538( 592円 )

6日目

15
400
1.5
10

1個

458( 504円 )

5日目

15
450
1.5
10

1個

578( 636円 )

6日目

15
500
1.5
10

1個

478( 526円 )

5日目

15
530
1.5
10

1個

579( 637円 )

6日目

15
560
1.5
10

1個

620( 682円 )

6日目

15
600
1.5
10

1個

607( 668円 )

5日目

15
630
1.5
10

1個

764( 840円 )

6日目

15
670
1.5
10

1個

667( 734円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伝動容量が大きく、コンパクト設計、コストダウンが図れるベルトです。
【特長】
・振動が少なく、なめらかで静かな運転ができ、最高60m/secの高速運転にも耐えます。
・耐熱・耐油・静電防止性能を持っています。
・ベルト伸びが極めて少なく、張り直しがほとんど不要です。
・伝動設計のコストダウンが図れます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ベルト フレックスターベルト

平ベルト フレックスターベルト

    特殊搬送用途ベルト SL-S1239

    特殊搬送用途ベルト SL-S1239

      特殊搬送用途ベルト SL-S3726

      特殊搬送用途ベルト SL-S3726

        未包装食品搬送用ベルト SL-F1100

        未包装食品搬送用ベルト SL-F1100

          傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

          傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用

              ステンレスベルト

              ステンレスベルト

                ハイガード抗菌防カビベルト

                ハイガード抗菌防カビベルト

                  ハイガード抗菌防カビベルト FAB-5EIWH+H15

                  ハイガード抗菌防カビベルト FAB-5EIWH+H15

                    ハイガード抗菌防カビベルト F-5EXWT+H15

                    ハイガード抗菌防カビベルト F-5EXWT+H15

                      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15

                      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15

                        一般搬送用ベルト SL-M4300・SL-M4100

                        一般搬送用ベルト SL-M4300・SL-M4100

                          滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

                          滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

                            メーカー 三ツ星ベルト バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 ミスミ ミスミ ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット バンドー化学 バンドー化学
                            通常価格 338円 - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   5日目   9日目~   8日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   9日目~   9日目  
                            特性 導電性 / 耐熱 / 耐油 傾斜 / 耐熱 導電性 / 電子部品搬送 汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ 汎用 / 傾斜 導電性 / 電子部品搬送 汎用 抗菌/防カビ 食品適合 抗菌/防カビ 食品適合 汎用 / ナイフエッジ 汎用 / 滑り性
                            表面カバー色 - -
                            表面カバー形状 フラット フラット フラット フラット ラフトップ 艶消し フラット フラット フラット フラット フラット フラット 含浸織布
                            表面カバー材質 特殊ゴム シリコンゴム ポリウレタン ポリウレタン 特殊ゴム 導電性ポリウレタン SUS304H ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリエステル
                            心体材質 ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            平ベルト フレックスターベルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            試験機
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                            この商品は自社で作製した試験機に使用しました。動きがなめらかで振動が少ないので試験データに影響することなく、良い感じで使えています。導電性、耐熱性もあるようですので、試験機に使用するのに丁度良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整列機駆動ベルト
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/09
                            納期が短く急ぎで欲しく助かりました。他メーカーと比べても値段の安価だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送用特殊コンベア作製に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            得意先様のご要望にて一品物の製品仕様が多いため都度、製品のサイズや形状に合う搬送用特殊コンベアを作製し社内設備として利用しています。今回は、プラスチック製品を上り坂にて搬送するため摩擦抵抗が大きく滑りにくいこの商品を選定しました。思い通りの商品でした。性能面もさることながら、柔軟性等を事前検証したいのでサンプルの提供等してもらえるとなおありがたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました