【特長】・増速・キャリアチェーン用アルミフレームシリーズは、安定したチェーンの...
型番 | 長さ/本 | 材質 | 種類 |
---|---|---|---|
C3AFT | 3m | A6063S T5 | アルミフレーム |
CZ3AFS | 3m | A6063S T5 | スチールレール付アルミフレーム |
CZ3・CY3専用アルミフレーム
CZ3AFS:スチールレール(ステンレス)は付属されています。
Loading...
【特長】
・増速・キャリアチェーン用アルミフレームシリーズは、安定したチェーンの走行を考慮した形状とドライブ・リターン部、脚部、ストッパー、センサー等を自由に取付けを可能としたナット溝を設けています。
・チェーン専用アルミフレーム、アルミサイドフレームはアルマイト処理を施し錆に強く外観も良好、専用リターンガイド、ブラケット、取付用ナットを標準化していますので設計が容易になりました。
C3AFTで型番確定
増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 3形の型番C3AFTのページです。
型番C3AFTに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CZ3AFS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
29,585円 ( 32,544円 ) | 1個 | - | 3日目 | スチールレール付アルミフレーム |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました