タングレスインサート専用工具に取り付ける交換用の爪。【特長】・爪の磨耗を感じた...
型番 |
サイズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M2
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 3日目 | |
M2.5
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 3日目 | |
M2.6
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 3日目 | |
M3
| 10 | 1個 | 7,997円(
8,797円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M4
| 10 | 1個 | 7,997円(
8,797円
) | 3日目 | |
M5
| 10 | 1個 | 7,997円(
8,797円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M6
| 10 | 1個 | 7,997円(
8,797円
) | 3日目 | |
M8
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 3日目 | |
M10
| 10 | 1個 | 7,897円(
8,687円
) | 3日目 | |
M12
| 10 | 1個 | 8,797円(
9,677円
) | 3日目 |
Loading...
タングレスインサート専用工具に取り付ける交換用の爪。
【特長】
・爪の磨耗を感じた場合、爪だけを簡単に交換ができる。
・挿入作業中に工具とインサートの爪が外れやすくなると、爪交換の時期。
・フリータイプとロッキングタイプの共用。
【用途】
・爪の磨耗や欠けにより、交換が必要になった工具に使用。
サイズ | 製品番号 |
---|---|
M2 | 2CT20-M2 |
M2.5 | 2CT20-M2.5 |
M2.6 | 2CT20-M2.6 |
M3 | 2CT20-M3 |
M4 | 2CT20-M4 |
M5 | 2CT20-M5 |
M6 | 2CT20-M6 |
M8 | 2CT20-M8 |
M10 | 2CT20-M10 |
M12 | 2CT20-M12 |
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
1.工具のハウジングを外します。
サイズによって工具自体の太さや形状が異なりますが、構成部品の取り扱いは同じです。
2.細めのポンチ等で爪を保持するピンを外します。
この時、ピンを無くなさいよう注意願います。ピンは小さいので大きめのトレー等の中で作業ください。
3.工具から爪を外します。
4.参考までにばねを外した状態。
分解したついでに、ブラシなどで掃除をお勧めいたします。
5.新しい爪を装着し、外した逆の手順で組み立ててください。
【ばねを装着】→【新しい爪を装着】→【ピンを挿入】になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました