(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,640円 ~ 12,596円
税込価格
12,804円 ~ 13,856円

挿入作業が簡単でピッチ飛びせず相手ワークを傷つけにくい構造のタングレスインサー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • M10, M12 寸法のものはロッキングタイプと共通となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M2
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.5
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.6
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
10

1個

11,640( 12,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
10

1個

12,596( 13,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

挿入作業が簡単でピッチ飛びせず相手ワークを傷つけにくい構造のタングレスインサート専用工具。
【特長】
・アキュレイトのタングレスインサートを挿入する際、手動挿入・電動挿入の両方に必要な専用工具。
・工具側先端ネジ山にインサートが巻きついた状態で挿入するためピッチ飛びがない。
・工具先端の樹脂が相手ワークと接触するので傷がつきにくい。
・工具端末が六角ビットなので、手動のみでなく専用の電動工具での挿入も可能。
・メトリック並目用の挿入工具でインサートを挿入するのに必要。
【用途】
・挿入時に、アルミや樹脂等の母材を選ばない時に最適。
・電動挿入、手動挿入のどちらでも利用可能。

(i)ご注意

  • M10, M12 寸法のものはロッキングタイプと共通となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

タングレスインサート 挿入工具の仕様について

工具先端の樹脂が相手ワークと接触するので傷がつきにくい

工具先端の樹脂が相手ワークと接触するので傷がつきにくい

サイズ製品番号
M22CT10-M2F
M2.52CT10-M2.5F
M2.62CT10-M2.6F
M32CT10-M3F
M42CT10-M4F
M52CT10-M5F
M62CT10-M6F
M82CT10-M8F
M102CT10-M10
M122CT10-M12

装着出来る電動工具の型番
M2~M10サイズ:KFS-12
M12サイズ:CL-6500X

この商品の使用上の注意

  • 手動作業は六角ビット対応のハンドルを装着して使用します。
  • 電動作業はハンドルを外し、六角ビット部を電動工具のチャックに取り付けて使用します。

開発秘話

 

従来品(タング付きのインサート)は、挿入作業でのピッチ飛びが発生し易い構造なので、熟練工による挿入作業が強いられていました。
タングレスの挿入工具なら”誰でも”簡単に挿入作業が可能になりました。それはピッチ飛びしない構造を実現したからです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

    タングレスインサート 簡易型挿入工具 並目

    タングレスインサート 簡易型挿入工具 並目

      タングレスインサート 並目 挿入・抜取兼用

      タングレスインサート 並目 挿入・抜取兼用

        タングレスインサート メトリック 挿入工具 ロッキングタイプ

        タングレスインサート メトリック 挿入工具 ロッキングタイプ

          タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ並目(ロッキングタイプ共用)

          タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ並目(ロッキングタイプ共用)

            タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

            タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

              タングレスインサート メトリック挿入工具用交換爪

              タングレスインサート メトリック挿入工具用交換爪

                タングレスインサート 抜取工具ユニファイ並目(ロッキングタイプ共用)

                タングレスインサート 抜取工具ユニファイ並目(ロッキングタイプ共用)

                  タングレスインサート メトリック 抜取工具 ロッキングタイプ

                  タングレスインサート メトリック 抜取工具 ロッキングタイプ

                    タングレスインサート用挿入・抜取工具

                    タングレスインサート用挿入・抜取工具

                      タングレスインサート 簡易型抜取工具 並目(M16~M20)

                      タングレスインサート 簡易型抜取工具 並目(M16~M20)

                        タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ細目

                        タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ細目

                          タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                          タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト ミスミ アキュレイト アキュレイト アキュレイト
                            通常価格 11,640円 17,440円 115,200円 13,899円 37,674円 37,674円 11,500円 46,560円 13,649円 14,222円 17,441円 42,000円 7,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 11件のレビュー
                            インサート挿入用
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/04
                            挿入工具の構造がタング付きインサート用の物より複雑なのは分かるが価格が高く、たまにしか使わないのだと使用を考えてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘリサート挿入に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/18
                            手動でも電動でも使えます。誰でも簡単にヘリサートの挿入ができます。しかも早く。失敗もないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インサート取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/06
                            今ではインサートはタングレスにしてしまいました。私感ですが小径サイズはタングレスの方がやり易いように感じます。
                            打ち直しで貫通穴で深くなければ抜き取り工具は無くても大丈夫ですが深いと、貫通させられなく抜き取り工具は必要になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品へのヘリサート挿入
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            柔らかいエンプラ相手のヘリサート挿入に使っています。失敗しにくくて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インサート挿入用工具として使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/07
                            挿入が簡単に出来、ピッチ飛びも無く安心して使用出来ました。
                            また必要な際購入させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 呼び長さ(1D、1.5D、2D)の違いに対応するには、どのように工具を調整すれば良いですか。
                            A
                            先端樹脂部を前後させることで対応し、各呼び長さの適正位置で工具本体のダブルナットを固定することで、同じ深さで挿入することが可能になります。
                            Q 工具は故障したら新品を購入する必要がありますか。
                            A
                            先端の爪は消耗品です。消耗した場合は別売りで交換爪のご用意がありますのでご安心ください。交換作業も比較的簡単に可能です。

                            タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました