穴の内径側に円周上に溝を切った穴に入れ止め輪として使用します(専用の治具が必要...
外形図
サイズ No. | 止め輪 | 参考 d4 | 適用する穴 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | ||||||
基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 約 | 約 | 最小 | 基本 寸法 | 許容差 | 基本 寸法 | 許容差 | 最小 | |||
6.4 | 6.9 | ±0.15 | 0.4 | ±0.04 | 0.65 | 1.6 | 0.8 | 6.4 | 6.7 | ±0.03 | 0.45 | ±0.1 0 | 1.0 | |
8.0 | 8.6 | 0.84 | 1.7 | 3.5 | 8.0 | 8.4 | ||||||||
9.5 | 10.3 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 4 | 9.5 | 10.0 | ±0.05 | 0.7 |
型番 |
呼び |
適用する軸または穴d1(参考)(mm) |
適用する軸または穴d2(参考)(mm) |
軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6.4
|
6.4
|
6.7
|
6.4
| 10 | 1個 | 76円(
84円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
8
|
8.4
|
8
| 10 | 1個 | 80円(
88円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9.5
|
9.5
|
10
|
9.5
| 10 | 1個 | 79円 55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
穴の内径側に円周上に溝を切った穴に入れ止め輪として使用します(専用の治具が必要となります)。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました