(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラダーチェーン用スプロケット SW48D

ラダーチェーン用スプロケット SW48D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
479円
税込単価
527円

ピッチ4.8mm、SWP(硬鋼線)用のラダーチェーン用スプロケット。 【特長】...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ラダーチェーン用スプロケット ポリアセタールの仕様

ラダーチェーン用スプロケット ポリアセタールの外観

ラダーチェーン用スプロケット ポリアセタールの外観

ラダーチェーン用スプロケット ポリアセタールの寸法図

ラダーチェーン用スプロケット ポリアセタールの寸法図

材質: ポリアセタール

商品記号
Catalogue Number
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
外径
Outside
Diameter
da
歯底円
直径
Root
Diameter
df

Type
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
重量
Weight
W(g)
SW48D 10-B10φ15.5φ17.7φ14.5B12φ6φ11.58101.3
SW48D 11-B11φ17φ19.2φ16B12φ6φ138101.8
SW48D 12-B12φ18.5φ20.8φ17.5B12φ6φ148102.3
SW48D 13-B13φ20.1φ22.4φ19.1B12φ6φ158102.5
SW48D 14-B14φ21.6φ23.9φ20.6B12φ6φ178103.2
SW48D 15-B15φ23.1φ25.5φ22.1B12φ6φ188103.7
SW48D 16-B16φ24.6φ27φ23.6B12φ6φ198104.2
SW48D 18-B18φ27.6φ30.1φ26.6B12φ6φ218105.2
SW48D 20-B20φ30.7φ33.2φ29.7B12φ6φ238106.4
SW48D 22-B22φ33.7φ36.3φ32.7B12φ6φ258107.8
SW48D 24-B24φ36.8φ39.3φ35.8B12φ6φ258108.3
SW48D 26-B26φ39.8φ42.4φ38.8B12φ6φ258108.8
SW48D 28-B28φ42.9φ45.5φ41.9B12φ6φ258109.5
SW48D 30-B30φ45.9φ48.5φ44.9B12φ6φ2581010.0

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴精度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW48D18-B

18
H8
10

1個

479( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッチ4.8mm、SWP(硬鋼線)用のラダーチェーン用スプロケット。
【特長】
・材質 : ポリアセタール。
・歯数 : 10~30。
【用途】
・各種OA機器、省力化機器、軽機械等。

カタログ

SW48D18-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラダーチェーン用スプロケット SW48Dの型番SW48D18-Bのページです。
型番SW48D18-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラダーチェーン用スプロケット SW48D

ラダーチェーン用スプロケット SW48D

    標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

      SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

        SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

        SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

          FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

          FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

            ラダーチェーン用スプロケット SW48B

            ラダーチェーン用スプロケット SW48B

              SW(シングル2本掛)スプロケット

              SW(シングル2本掛)スプロケット

                MS SW(シングル2本掛)軸穴加工付スプロケット

                MS SW(シングル2本掛)軸穴加工付スプロケット

                  バイピッチチェーン用スプロケット

                  バイピッチチェーン用スプロケット

                    バイピッチチェーン用ステンレススプロケット

                    バイピッチチェーン用ステンレススプロケット

                      スプロケット 標準スプロケット60B型

                      スプロケット 標準スプロケット60B型

                        スプロケット 標準スプロケット100B型

                        スプロケット 標準スプロケット100B型

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 協育歯車工業(KG) ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 479円 11,222円 4,183円 6,270円 8,166円 576円 730円 2,037円 1,942円 6,410円 618円 2,197円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 SW形 SW形 B形 B形 B形 B形 B形
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            軸穴径 D(mm) 6 35 14 20 50 - - - - - - - -
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 エンプラ スチール ステンレス ステンレス スチール C3604B(快削黄銅棒) スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール スチール スチール

                            ラダーチェーン用スプロケット SW48Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポリアセタールの穴精度はどれくらいですか?
                            A
                            切削加工品の加工管理公差はH9です。ポリアセタール商品は素材の特性上経年変化、温度変化により寸法変化が起こりますので、在庫期間によって寸法が変化していることがございます。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました