(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプ
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,101円 ~ 6,554円  特別価格 
税込価格
1,211円 ~ 7,209円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ステンレススプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。ボルト2本付属。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    サイズ違いの部材用に
    評価 5.0満足度:5.02020/02/23
    サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軸固定用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/24
    回転軸の固定用に使用。
    各種サイズを揃えて購入。2分割で使い良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    得意先様生産設備に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    得意先様の生産設備の可変軸固定に使用しました。設計当初には利用予定の無かった部品ですが、得意先様からの要望で急遽シャフトカラーが必要となりこの商品を採択しました。スプリットタイプなので後付けが可能であることや、取り外しも容易であることなど使い勝手の良い商品でした。また締付寸法の調整域も広く、多岐にわたるシャフト径に対応可能な利便性の高い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプ

シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプ

    シャフトカラー KSC-SPスプリットタイプ

    シャフトカラー KSC-SPスプリットタイプ

      シャフトカラー SSC標準ステンレスタイプ

      シャフトカラー SSC標準ステンレスタイプ

        シャフトカラー SSC-SLステンレススリットタイプ

        シャフトカラー SSC-SLステンレススリットタイプ

          シャフトカラー SSC-SL2固定用2穴付ステンレススリットタイプ

          シャフトカラー SSC-SL2固定用2穴付ステンレススリットタイプ

            シャフトカラー KSC標準タイプ

            シャフトカラー KSC標準タイプ

              シャフトカラー KSC-SLスリットタイプ

              シャフトカラー KSC-SLスリットタイプ

                シャフトカラー KSC-SL2固定用2穴付スリットタイプ

                シャフトカラー KSC-SL2固定用2穴付スリットタイプ

                  セットカラー(ステンレス) SUS

                  セットカラー(ステンレス) SUS

                    スリットカラー SCS

                    スリットカラー SCS

                      セットカラー(メッキ)

                      セットカラー(メッキ)

                        セットカラー SC

                        セットカラー SC

                          セパレートカラー SCSS

                          セパレートカラー SCSS

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 小西製作所 小西製作所 エバオン 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 1,101円 546円 308円 765円 784円 148円 402円 535円 296円 1,276円 238円 208円 1,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            締結方法 セパレート セパレート 止めねじ スリット スリット 止めねじ スリット スリット 止めねじ スリット 止めねじ 止めねじ セパレート
                            仕様 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 側面取付穴付 スタンダード スタンダード 側面取付穴付 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 一般機械構造用圧延鋼材
                            表面処理 表面処理なし 表面処理あり 表面処理なし 表面処理なし 表面処理なし 表面処理あり 表面処理あり 表面処理あり 表面処理なし 表面処理あり 表面処理あり 表面処理あり 表面処理あり
                            肉厚 スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。