(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HP100用反射板

HP100用反射板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
917円 ~ 1,444円
税込価格
1,009円 ~ 1,588円

HP100用反射板 反射面サイズ 【FE-RR8】47×47mm 【FE-RR...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HP100用反射板 外形図1

FE-RR8

HP100用反射板 外形図2

FE-RR15

HP100用反射板 外形図3

FE-RR17

HP100用反射板 外形図4

FE-RR18

HP100用反射板 外形図5

FE-RR21

 

製品仕様

型番反射面組合わせ光電スイッチ別の検出距離(mm)参考値
HP7-P1□HP7-P5□HP7-C3□SHP7-CL口SHP7-CM口SHP7-CN口SHP7-CP口S
FE-RR847×47mm50-5,00050-3,00050-2,00050-1,00050-1,00050-50050-500
FE-RR1530.8×30.8mm50-3,30050-1,60050-1,00050-70050-75080-30020-450
FE-RR1747×47mm50-5,00050-3,00050-2,00050-1,00050-1,00050-50050-500
FE-RR1830.8×30.8mm50-3,30050-1,60050-1,00050-70050-75080-30020-450
FE-RR2137×56mm50-4,80050-2,70050-1,50050-80050-75080-60050-600

型番リスト

型番
反射面寸法(mm)
取付穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
47×47
左右

1個

917( 1,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30.8×30.8
左右

1個

1,444( 1,588円 )

4日目

47×47
一列

1個

1,312( 1,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30.8×30.8
一列

1個

1,444( 1,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.6×29.5
-

1個

1,330( 1,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

37×56
上下

1個

1,085( 1,194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HP100用反射板 反射面サイズ 【FE-RR8】47×47mm 【FE-RR15】30.8×30.8mm 【FE-RR17】47×47mm 【FE-RR18】30.8×30.8mm 【FE-RR21】37×56mm

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HP100用反射板

HP100用反射板

    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

      センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ

        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

        センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ

          センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ

            センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RDシリーズ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RAシリーズ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 REシリーズ

                  光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                  光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

                    センサオプション 反射ミラー

                    センサオプション 反射ミラー

                      反射ミラー 標準タイプ

                      反射ミラー 標準タイプ

                        取付金具 (反射ミラー)

                        取付金具 (反射ミラー)

                          FR-Z50HWの反射ミラー

                          FR-Z50HWの反射ミラー

                            メーカー アズビル 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic
                            通常価格 917円 593円 894円 880円 684円 1,147円 477円 832円 428円 986円 1,036円 343円 841円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            HP100用反射板のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星4
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            搬送行程のライン制御。
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/27
                            生産ラインの搬送行程で、センサーの反射板が破損した為に交換用として購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました