(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

エンプラカップリング専用の交換用チェーン。【特長】・1本の樹脂製チェーンと2個...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ:関連画像

製品仕様

外観図

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ:関連画像

仕様

チェーン
材質:ポリアセタール樹脂
スプロケット
材質:炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼入、表面処理:三価ユニクロメッキ(白)
継手ピン
材質:普通鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ(白)

規格表

カップリング
No.
軸径慣性モー
メント
×10−3
kg・m2
GD2
×10−3
寸法概略
重量
kg
下穴最大
軸径
DDHLIFC
CE410
CE411
9.5
10.5
18
20
0.08
0.12
0.33
0.47
51.8
55.9
※32
※36
51.222522.80.35
0.46
CE412
CE413
10.5
13.5
22
25
0.17
0.20
0.67
0.78
60.1
64.2
※40
37
51.2225
6
22.80.53
0.55
CE414
CE415
13.5
13.5
28
30
0.27
0.36
1.08
1.43
68.3
72.4
42
46
51.222622.80.66
0.79
CE416
CE417
13.5
13.5
32
35
0.47
0.59
1.86
2.37
76.5
80.6
50
54
51.222622.80.92
1.0
CE418
CE419
13.5
13.5
40
40
0.73
0.94
2.93
3.74
84.7
88.8
57
62
51.222622.81.1
1.3
CE420
CE421
14.5
14.5
45
45
1.27
1.56
5.09
6.23
93.0
97.1
67
71
57.225719.81.6
1.9
CE422
CE424
14.5
14.5
50
42
1.89
1.84
7.55
7.35
101.1
109.3
75
63
57.225719.82.0
1.8
CE426
CE430
14.5
14.5
42
42
2.32
3.65
9.29
14.61
177.4
133.6
63
63
57.225719.82.0
2.4

注意・禁止事項

注意

  • 慣性モーメント、GD2は下穴の場合です。
  • 下穴は表示寸法以下に仕上げています。
  • ※印のスプロケットはボス外径に溝があります。
  • エンプラチェーンカップリングには、歯部を滑らかに仕上げた専用メッキスプロケットを使用しています。

型番リスト

型番
全長 W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE416

22
0.47
16

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エンプラカップリング専用の交換用チェーン。
【特長】
・1本の樹脂製チェーンと2個のスプロケットで組み立てられたフレキシブルカップリングです。
・グリース不要でクリーンな伝動が可能。
・チェーンの一端は抜き差し自由な継手ピンで簡単に連結分解することができる。
・ケースは軸と直角方向に二つ割れる様になっており、KC3012~KC8022のケース両側にはV溝を有す。
・O(オー)リングを入れて油漏れを防止する構造となっている。
【用途】
・食品機械や、腐食性雰囲気や水の掛かる場所に。
・無潤滑で使用する機械の伝動に。

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 

CE416で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみの型番CE416のページです。
型番CE416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

エンプラチェーンカップリング用チェーンのみ

    チェーンカップリング(チェーンのみ)

    チェーンカップリング(チェーンのみ)

      チェーンカップリング 本体のみ軸穴未加工(MBスプロケット2個 チェーン1本)

      チェーンカップリング 本体のみ軸穴未加工(MBスプロケット2個 チェーン1本)

        チエーンカップリング ケース

        チエーンカップリング ケース

          FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

          FBNチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(新JISキー)

            FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)

            FBKチェーンカップリング 本体片側 軸穴加工済(旧JISキー)

              チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

              チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側

                チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側

                チェーンカップリング MBセミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー) 本体片側

                  ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                  ナイロンチェーンカップリング Hタイプ

                    ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                    ナイロンチェーンカップリング Eタイプ

                      ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

                      ナイロンチェーンカップリング 標準タイプ

                        ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

                        ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ

                          ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

                          ナイロンチェーンカップリング 取替用チェーン

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M 椿本チエイン ツバキE&M
                            通常価格 2,997円 554円 1,317円 1,174円 2,310円 4,028円 437円 4,028円 8,406円 6,488円 3,524円 27,032円 418円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   6日目   9日目~   20日目   4日目~   15日目~   4日目  
                            種類 本体のみ 本体のみ セット品 セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ
                            本体材質 ポリアセタール樹脂 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 アルミニウム 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 超超ジュラルミン 超超ジュラルミン 炭素鋼 ステンレス -
                            チェーン呼び番号 CE400 - - - - - - - - - - - -

                            エンプラチェーンカップリング用チェーンのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 無給油で使えますか?
                            A
                            エンプラチェーンカップリングはグリース不要でクリーンな伝動が可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            歯数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました