(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タイミングベルト H
  • 数量スライド割引

タイミングベルト H (レビュー)

通常価格(税別)
2,644円 ~ 50,703円
税込価格
2,908円 ~ 55,773円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
三ツ星ベルト標準仕様のH歯形タイミングベルトです。
チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。

【材質】
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】
・ゴム:-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
H075(19.1mm)、H100(25.4mm)、H150(38.1mm)、H200(50.8mm)、H300(76.2mm)
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。

タイミングベルト Hのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドラムの回転に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/04/17
    以前から使用しているものが劣化したので交換するために購入しました。前回のものは10年間くらい持ちました。品質も動作も問題ありませんので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備(修理・交換)
    評価 4.0満足度:4.02022/07/06
    この商品はお客様のところに設置されていた設備の、コンベヤベルトの交換用に購入・使用したものになります。元々設置されていたものと同じものを購入していますので、特に問題はないように思います。交換作業についてもスムーズにできました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主軸に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    電動機のモーターから切削加工している主軸に使用しています。普通のVベルトより滑らないので選定しました。高効率で高速伝動が可能なところも選定理由の一つです。性能は期待通りで満足しています。耐久性においてはまだ使い始めて時間が経っていないので評価はできませんが、今のところは問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト H

タイミングベルト H

    タイミングベルト TB-H

    タイミングベルト TB-H

      タイミングベルト H TBNVシリーズ

      タイミングベルト H TBNVシリーズ

        シンクロベルト H形(ゴム)

        シンクロベルト H形(ゴム)

          タイミングベルト MXL

          タイミングベルト MXL

            タイミングベルト XH

            タイミングベルト XH

              タイミングベルト T5

              タイミングベルト T5

                タイミングベルト Hタイプ

                タイミングベルト Hタイプ

                  タイミングベルト T5タイプ

                  タイミングベルト T5タイプ

                    タイミングベルト T10

                    タイミングベルト T10

                      タイミングベルト T80

                      タイミングベルト T80

                        タイミングベルト TTBUV-T5

                        タイミングベルト TTBUV-T5

                          長尺タイミングベルト

                          長尺タイミングベルト

                            メーカー 三ツ星ベルト 片山チエン BEIDI(ベイディ) バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ ミスミ 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト BEIDI(ベイディ) 三ツ星ベルト
                            通常価格 2,644円 1円 917円 2,341円 200円 17,204円 397円 1,920円 1,180円 1,789円 231円 355円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド
                            歯形(ベルト形) H H H H MXL XH T5 H T5 T10 T80 T5 S5M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー スチールコード グラスファイバー スチールコード スチールコード アラミド ガラスファイバ グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。