(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト T10

タイミングベルト T10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,789円 ~ 22,984円
税込価格
1,968円 ~ 25,282円

三ツ星ベルト標準仕様のT10歯形タイミングベルトです。チェーンやギヤの問題点を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定381件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

標準ベルトサイズ

タイミングベルト T10 外形図

製品仕様

ベルト幅とプーリ幅の関係

ベルト形ベルト幅プーリ歯幅(mm)
呼称幅(mm)フランジ付フランジ無し
T1055610
10101115
15151721
20202226
25252732
30303237
40404348
50505358

ベルト幅公差

スーパートルクのベルト幅公差

ベルト幅(mm)ベルト
呼び幅
ベルト長さ[上段 呼び長さ、下段 長さ(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

台形歯形のベルト幅公差

ヘルト幅(mm)ヘルト長さ(mm)
351以下351をこえ
840以下
840をこえ
1680以下
1680を
こえるもの
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
3をこえ
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
10をこえ
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
40をこえ
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
50をこえ
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
75をこえ
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
100を
こえるもの
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6

タイミングベルトの構造

Gタイプ/GBタイプ

Gタイプ/GBタイプ
※GB(ベアバック)タイプ:ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

構造上の特長と適用条件

構造上の特長と適用条件

  • 一般工業用に広く使用可能。
  • 高負荷にも使用可能。
  • 標準ベルトは-30~+80℃の範囲内で使用可能。100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
  • 標準ベルトは導電性を有している。(電気抵抗値:6MΩ以下)
  • ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用している。

T10基準伝動容量表

ベルト幅10.0mmあたり(単位:W)
T10基準伝動容量表
 

T10許容トルク表

ベルト幅10.0mmあたり(単位:N・m)
T10許容トルク表

規格表

歯数ベルトピッチ
周長(mm)
37370
40400
41410
44440
45450
50500
(D) 53530
55550
56560
(D) 60600
61610
(D) 63630
65650
(D) 66660
69690
(D) 70700
(D) 72720
(D) 75750
78780
(D) 80800
81810
(D) 84840
85850
88880
89890
(D) 90900
91910
92920
94940
95950
96960
97970
(D) 98980
(D) 1001,000
1011,010
歯数ベルトピッチ
周長(mm)
1051,050
1081,080
(D) 1101,100
1111,110
1141,140
1151,150
(D) 1201,200
(D) 1211,210
(D) 1241,240
(D) 1251,250
(D) 1301,300
(D) 1321,320
(D) 1351,350
1381,380
1391,390
(D) 1401,400
(D) 1421,420
1441,440
1451,450
1461,460
(D) 1501,500
1561,560
(D) 1601,600
(D) 1611,610
(D) 1701,700
1751,750
1781,780
(D) 1801,800
(D) 1881,880
1961,960
2162,160
2202,200
2212,210
2252,250
  • (D)印はダブルタイミングベルトの標準サイズです。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
370
37
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
400
40
10

1個

2,315( 2,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
410
41
10

1個

1,789( 1,968円 )

5日目

15
440
44
10

1個

2,189( 2,408円 )

6日目

15
450
45
10

1個

2,449( 2,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
500
50
10

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
530
53
10

1個

2,706( 2,977円 )

5日目

15
550
55
10

1個

2,706( 2,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
560
56
10

1個

2,997( 3,297円 )

5日目

15
600
60
10

1個

3,094( 3,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
630
63
10

1個

2,989( 3,288円 )

5日目

15
650
65
10

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
690
69
10

1個

3,082( 3,390円 )

6日目

15
700
70
10

1個

2,991( 3,290円 )

5日目

15
720
72
10

1個

3,387( 3,726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
750
75
10

1個

3,387( 3,726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
800
80
10

1個

3,736( 4,110円 )

7日目

15
810
81
10

1個

3,482( 3,830円 )

6日目

15
850
85
10

1個

3,343( 3,677円 )

5日目

15
890
89
10

1個

3,221( 3,543円 )

6日目

15
900
90
10

1個

3,557( 3,913円 )

5日目

15
910
91
10

1個

3,335( 3,669円 )

5日目

15
950
95
10

1個

3,589( 3,948円 )

5日目

15
960
96
10

1個

3,458( 3,804円 )

6日目

15
970
97
10

1個

3,458( 3,804円 )

6日目

15
980
98
10

1個

4,130( 4,543円 )

6日目

15
1000
100
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1050
105
10

1個

3,797( 4,177円 )

5日目

15
1080
108
10

1個

4,030( 4,433円 )

6日目

15
1100
110
10

1個

3,989( 4,388円 )

5日目

15
1110
111
10

1個

4,597( 5,057円 )

6日目

15
1140
114
10

1個

4,032( 4,435円 )

6日目

15
1150
115
10

1個

4,264( 4,690円 )

6日目

15
1200
120
10

1個

3,489( 3,838円 )

5日目

15
1210
121
10

1個

4,697( 5,167円 )

6日目

15
1240
124
10

1個

4,148( 4,563円 )

6日目

15
1300
130
10

1個

4,238( 4,662円 )

6日目

15
1320
132
10

1個

4,997( 5,497円 )

6日目

15
1350
135
10

1個

4,376( 4,814円 )

6日目

15
1380
138
10

1個

4,492( 4,941円 )

6日目

15
1390
139
10

1個

4,492( 4,941円 )

6日目

15
1400
140
10

1個

4,491( 4,940円 )

5日目

15
1420
142
10

1個

4,841( 5,325円 )

6日目

15
1450
145
10

1個

4,608( 5,069円 )

6日目

15
1460
146
10

1個

4,749( 5,224円 )

6日目

15
1500
150
10

1個

4,610( 5,071円 )

5日目

15
1560
156
10

1個

4,959( 5,455円 )

6日目

15
1600
160
10

1個

4,959( 5,455円 )

6日目

15
1610
161
10

1個

4,690( 5,159円 )

5日目

15
1700
170
10

1個

5,073( 5,580円 )

5日目

15
1750
175
10

1個

5,187( 5,706円 )

6日目

15
1780
178
10

1個

5,535( 6,089円 )

6日目

15
1800
180
10

1個

5,186( 5,705円 )

6日目

15
1880
188
10

1個

5,301( 5,831円 )

6日目

15
1960
196
10

1個

6,763( 7,439円 )

6日目

15
2160
216
10

1個

7,128( 7,841円 )

6日目

15
2200
220
10

1個

5,989( 6,588円 )

5日目

15
2210
221
10

1個

7,268( 7,995円 )

6日目

15
2250
225
10

1個

8,652( 9,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
370
37
10

1個

2,302( 2,532円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三ツ星ベルト標準仕様のT10歯形タイミングベルトです。
チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。

【材質】
ベルト:ポリウレタン、心線:スチールコード、ポリエステル、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【ベルト種類(幅寸法)】
15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト T10

タイミングベルト T10

    タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

    タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

      タイミングベルト T5

      タイミングベルト T5

        タイミングベルト T80

        タイミングベルト T80

          タイミングベルト TTBUV-T5

          タイミングベルト TTBUV-T5

            タイミングベルト MXL

            タイミングベルト MXL

              タイミングベルト H

              タイミングベルト H

                タイミングベルト XH

                タイミングベルト XH

                  タイミングベルト Hタイプ

                  タイミングベルト Hタイプ

                    タイミングベルト TB-H

                    タイミングベルト TB-H

                      タイミングベルト T5タイプ

                      タイミングベルト T5タイプ

                        長尺タイミングベルト

                        長尺タイミングベルト

                          タイミングベルト 2GTタイプ

                          タイミングベルト 2GTタイプ

                            メーカー 三ツ星ベルト BEIDI(ベイディ) 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト BEIDI(ベイディ) 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ 片山チエン ミスミ 三ツ星ベルト ミスミ
                            通常価格 1,789円 706円 397円 231円 355円 200円 2,644円 17,204円 1,920円 1円 1,180円 - 760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) T10 T10 T5 T80 T5 MXL H XH H H T5 S5M 2GT
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 スチールコード ガラスファイバ スチールコード アラミド ガラスファイバ グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー スチールコード グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            タイミングベルト T10のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            物流用ハンドリング装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            物流用ハンドリング装置に使用しています。各種用途に合わせスーパートルク S8Mとの使い分けや周長、歯数に至るまで様々比較検討して利用しています。この商品も長年の使用実績から信頼できる商品だと思っています。安価で高性能なため基本的には三ツ星ベルトの製品を利用していますが、極稀にバンドー化学にある周長のラインナップが三ツ星ベルトにはないことがあります。更なるバリエーションの拡充を望んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトコンベアの修理に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            耐久性はしっかりしている部品ですが、長く使っていると切れることもあります。こういった部分まで予防的に部品交換をすることはできないので、補修部品をすぐに調達できると便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルト駆動の軸に
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/28
                            摩耗して切れたベルトの交換に使用しました。結構種類が多いので、在庫が豊富で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            参考用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/01
                            納期と価格がすぐに分かるので、とても助かっています。 急ぎの時は、ミスミのHPを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命がもっとも長いベルトはどれでしょうか?
                            A
                            使用条件により異なります。 設計検討によりベルトを選定してください。
                            Q ベルトの張力管理はどのようにすればいいでしょうか?
                            A
                            ベルト取付け張力は運転後数時間でプーリのなじみにより若干低下するため、取付け後10回ほど回転させてなじませた後、規定の張力で張ってください。その後の張りなおしは不要です。張り直しをすると、噛み合いが悪くなり寿命が短くなる場合があります。
                            Q ベルトマークが読み取れず、サイズ特定が不可能な場合はどうすればいいでしょうか?
                            A
                            寸法、歯ピッチ、周長からサイズを求めることは可能です。ただし、特殊仕様については特定不可能なため、使用条件を確認し、ベルト選定を行ってください。
                            ※他社品とは互換性が無い場合もあるため、設計検討を行ったうえでベルトを選定してください。
                            Q 騒音低減方法について教えてください。
                            A
                            一般的な騒音低減方法として、台形歯形から円弧歯形に変更してください。またベルト幅を細くして複数本掛けにしてください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました