KANAタイミングプーリはタイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝...
AF型
BF型
W:28
H:2.5
W:40
H:2.5
W:54
H:2.5
下穴径はmin(最小)径H7に仕上げています。
フランジは付属しています。
Loading...
KANAタイミングプーリはタイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現。タイミングベルトと合わせてご使用ください。
Loading...
K14H100BFで型番確定
Kタイミングプーリ Hタイプの型番K14H100BFのページです。
型番K14H100BFに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
K14H100AF |
K14H150AF |
K14H150BF |
K14H200AF |
K14H200BF |
K15H100AF |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | ベルト幅 (inch) | プーリ形状 | 最大軸穴径 dmax (mm) | 最小軸穴径 dmin (mm) | 外径 Do (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,897円 ( 2,087円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 25.4 | 14 | 1 | AF | 26 | 14 | 55.22 | |
1,937円 ( 2,131円 ) | 1個 | - | 6日目 | 38.1 | 14 | 1.5 | AF | 26 | 14 | 55.22 | |
2,697円 ( 2,967円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 38.1 | 14 | 1.5 | BF | 26 | 14 | 55.22 | |
2,897円 ( 3,187円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 50.8 | 14 | 2 | AF | 26 | 16 | 55.22 | |
2,389円 ( 2,628円 ) | 1個 | - | 6日目 | 50.8 | 14 | 2 | BF | 26 | 16 | 55.22 | |
1,897円 ( 2,087円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 25.4 | 15 | 1 | AF | 30 | 16 | 59.27 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました