(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FBN2080B91/2D30
FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 スプロケット(FBN2042B)

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 FBN2080B91/2D30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円

軸穴完成品のスプロケット。【特長】・ニバイピッチC2080用、新JISキー溝仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

FBN2080B91/2D30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2080H
  • チェーンピッチ:(P)50.80mm
  • ローラリンク内幅:(W)15.88mm
  • 歯幅:(T)14.6mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼

規格表

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 規格表

※Mはセットスクリューです。

☆焼入なし

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBN2080B91/2D30

19
30

1個

4,571( 5,028円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸穴完成品のスプロケット。
【特長】
・ニバイピッチC2080用、新JISキー溝仕様。
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工、六角穴付セットスクリューを挿入済。
・炭素鋼削り出し仕様(11、12は普通鋼溶接仕様)、歯先高周波焼入れ(11、12は焼入れ無し)。
・モーター、発動機の動力伝達、車輪駆動。
【用途】
・コンベヤ、エレベータ、フォークリフト昇降。

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 

FBN2080B91/2D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用の型番FBN2080B91/2D30のページです。
型番FBN2080B91/2D30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

    FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

    FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

      FBN2050B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

      FBN2050B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

        標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

        標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

          FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

          FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                  FBN2082B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                  FBN2082B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

                    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                      標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 4,362円 1,714円 1,747円 2,753円 8,710円 1,906円 4,382円 2,542円 7,446円 6,719円 1,434円 648円 980円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2080H C2040 C2050 C2080H C2100H C2042 C2062H C2052 C2082H C2080H C2060H C2040 C2050
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命はどのくらいですか?
                            A
                            使用環境によって様々です。歯面高周波焼入れスプロケットについては、焼入れ層が無くなったところを摩耗限度とします。
                            Q 歯先焼入れにはどんな効果がありますか?
                            A
                            高周波焼入れで表面硬度を上げます。耐摩耗性、強度の向上があり、回転数が高い場合や歯数が少なく、巻き付け角が少ない場合など、単位時間当たりチェーンとの当たり回数が多い場合に有効です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FBN2080B101/2D45
                            FBN2080B111/2D35
                            FBN2080B111/2D45
                            FBN2080B91/2D35
                            FBN2080B91/2D40
                            FBN2080B91/2D45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            軸穴径 d
                            (mm)

                            5,859円

                            ( 6,445円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2145

                            6,686円

                            ( 7,355円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2335

                            6,397円

                            ( 7,037円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2345

                            4,442円

                            ( 4,886円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1935

                            4,362円

                            ( 4,798円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1940

                            4,522円

                            ( 4,974円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1945

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました