(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
FBN25B フィニッシュドボアスプロケット
  • 数量スライド割引

FBN25B フィニッシュドボアスプロケット (レビュー)

通常価格(税別)
742円 ~ 2,144円
税込価格
816円 ~ 2,358円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
軸穴完成品のスプロケット。
【特長】
・標準チェーン25用
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済
・機械構造用炭素鋼
【用途】
・モーター、発動機の動力伝達、車輪駆動
・コンベヤ、エレベーター、フォークリフト昇降

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

FBN25B フィニッシュドボアスプロケットのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チェーン駆動の機械のスプロケットの交換
    評価 5.0満足度:5.02021/09/05
    10mmシャフトで4mmキーの場合以前は加工してもらっていたのですが、今は新JIS規格で既製品があるので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベア駆動
    評価 4.0満足度:4.02020/09/01
    コンベア内のギアが他社では高かったです。納入も早く安心して使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベルトの搬送の部分に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    修理作業をしているのですが、焼入れの黒い商品を使用しており、交換品に焼入れの黒い商品がなかったのでネットで検索してFBN25Bフィニッシュドボアスプロケットを購入しました。性能的には問題はありません。代替品になりますので、強度については様子見です。今回が2回目の購入になりますが、1回目に購入した商品は2年ぐらい使用しており今のところ問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    大型模型
    評価 4.0満足度:4.02018/12/04
    大型模型で動力の伝達に使用しています。
    シャフトにキーが切れないので、シャフトにDカットしてホーローねじで固定しています。
    私の使用方法なら、スプロケットには固定ねじのみでキー溝の加工は不要です。
    キー溝なしの安価な商品がいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBN25B フィニッシュドボアスプロケット

FBN25B フィニッシュドボアスプロケット

    FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

    FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

      FBN50B フィニッシュドボアスプロケット

      FBN50B フィニッシュドボアスプロケット

        FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

        FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

          FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

          FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

            FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

            FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

              FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

              FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                FBN120B フィニッシュドボアスプロケット

                FBN120B フィニッシュドボアスプロケット

                  標準スプロケット 25B形

                  標準スプロケット 25B形

                    ステンレススプロケット25B形

                    ステンレススプロケット25B形

                      FBN40SD フィニッシュドボアスプロケット

                      FBN40SD フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN50SD フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN50SD フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN60SD フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN60SD フィニッシュドボアスプロケット

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 742円 771円 990円 1,233円 1,914円 759円 4,190円 6,113円 373円 1,297円 1,893円 2,099円 2,529円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 SD形 SD形 SD形
                            チエーンNo. 25 40 50 60 80 35 100 120 25 25 40 50 60
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。