(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K35B40
K35スプロケット 旧B形 スプロケット(K35B)

K35スプロケット 旧B形 K35B40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,806円
税込単価
1,987円

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

K35B40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

K35スプロケット 旧B形 外形図

製品仕様

チェーンNo.35
チェーンピッチ(P)9.525mm
ローラリンク内幅(W)4.78mm
ローラ外径(Dr)5.08mm
歯幅(T)4.3mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 焼入:歯先高周波焼入

規格表

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状重量
kg
下穴最小最大
K35B103530.8289102020削出仕様0.06
113833.81891020200.08
124136.809101427200.09
134439.809101427200.10
247872.9711123860250.59
258176.0011123860250.60
268479.0211123860250.60
289085.0711123860250.62
309691.1211123860250.65
33105100.2011123860250.68
37118112.3112133555350.91
38121115.3412133555350.93
39124118.3712133555350.95
40127121.4012133555350.97

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最大軸穴径(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K35B40

40
12
35
13

1個

1,806( 1,987円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

カタログ

 

K35B40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K35スプロケット 旧B形の型番K35B40のページです。
型番K35B40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K35スプロケット 旧B形

K35スプロケット 旧B形

    K40スプロケット 旧B形

    K40スプロケット 旧B形

      K50スプロケット 旧B形

      K50スプロケット 旧B形

        K60スプロケット 旧B形

        K60スプロケット 旧B形

          K80スプロケット 旧B形

          K80スプロケット 旧B形

            K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

            K35スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

              K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                標準スプロケット35B形

                標準スプロケット35B形

                  K50スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  K50スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    K60スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    K60スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      K80スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      K80スプロケット 旧B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        ステンレススプロケット35B形

                        ステンレススプロケット35B形

                          標準スプロケット 35A形

                          標準スプロケット 35A形

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 374円 458円 565円 734円 1,497円 2,416円 2,418円 298円 2,901円 3,297円 4,269円 1,297円 275円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形
                            チエーンNo. 35 40 50 60 80 35 40 35 50 60 80 35 35
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール

                            K35スプロケット 旧B形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K35B10
                            K35B11
                            K35B12
                            K35B13
                            K35B24
                            K35B25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            軸穴径 d
                            (mm)
                            最大軸穴径
                            (mm)
                            最小軸穴径
                            (mm)

                            389円

                            ( 428円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            108109

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            118109

                            374円

                            ( 411円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1291410

                            482円

                            ( 530円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1391410

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24113812

                            1,117円

                            ( 1,229円 )
                            1個 -

                            6日目

                            25113812

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました