KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...
チェーン | No.60 | |
---|---|---|
チェーンピッチ | (P) | 19.05mm |
ローラリンク内幅 | (W) | 12.70mm |
ローラ外径 | (Dr) | 11.91mm |
歯幅 | (T) | 11.7mm |
型番 | 歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径d | ボス径 BD | ボス長さ BL | 形状 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | ||||||||
K60B | 10 | 70 | 61.65 | 13 | 14 | 22 | 39 | 40 | 削出仕様 | 0.60 |
11 | 76 | 67.62 | 13 | 14 | 28 | 45 | 40 | 0.70 | ||
12 | 83 | 73.60 | 13 | 14 | 32 | 51 | 40 | 0.80 | ||
13 | 89 | 79.60 | 13 | 14 | 35 | 56 | 40 | 0.90 | ||
14 | 95 | 85.61 | 16 | 17 | 35 | 56 | 40 | 1.00 | ||
15 | 101 | 91.62 | 16 | 17 | 35 | 56 | 40 | 1.10 | ||
16 | 107 | 97.65 | 16 | 17 | 35 | 56 | 40 | 1.20 | ||
17 | 113 | 103.67 | 16 | 17 | 46 | 70 | 40 | 1.60 | ||
18 | 119 | 109.71 | 16 | 17 | 46 | 70 | 40 | 1.90 | ||
19 | 126 | 115.74 | 16 | 17 | 46 | 70 | 40 | 2.10 | ||
20 | 132 | 121.78 | 16 | 17 | 55 | 80 | 45 | 2.40 | ||
21 | 138 | 127.82 | 16 | 17 | 55 | 80 | 45 | 2.50 | ||
22 | 144 | 133.86 | 16 | 17 | 55 | 80 | 45 | 2.60 | ||
23 | 150 | 139.90 | 16 | 17 | 55 | 80 | 45 | 2.80 | ||
24 | 156 | 145.95 | 18 | 19 | 55 | 80 | 45 | 3.00 | ||
25 | 162 | 151.99 | 18 | 19 | 55 | 80 | 45 | 3.20 | ||
26 | 168 | 158.04 | 18 | 19 | 55 | 80 | 45 | 3.30 | ||
27 | 174 | 164.09 | 18 | 19 | 55 | 80 | 45 | 3.50 | ||
28 | 180 | 170.14 | 18 | 19 | 57 | 85 | 50 | 3.50 | ||
29 | 187 | 176.20 | 18 | 19 | 57 | 85 | 50 | 3.60 | ||
30 | 193 | 182.25 | 18 | 19 | 57 | 85 | 50 | 4.00 |
Loading...
KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。
K60B13で型番確定
K60スプロケット 旧B形の型番K60B13のページです。
型番K60B13に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました