(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,465円 ~ 6,005円
税込価格
2,712円 ~ 6,606円

軸穴完成品のステンレス製スプロケット。【特長】・軸穴H7公差、メートル並目ネジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

型番 : SUSFBN25Bの寸法図(1)
型番 : SUSFBN25Bの寸法図(2)
型番 : SUSFBN25Bの寸法図(3)

規格表

  • チェーン : No.25
  • チェーンピッチ : (P)6.35mm
  • ローラリンク内幅 : (W)3.18mm
  • ローラ外径 : (Dr)3.30mm
  • 歯幅 : (T)2.8mm
型番歯数φDH7外径
Do
ピッチ径
Dp
ボス径
BD
ボス長さ
BL
a重量 g
SUS
FBN
25B
16103632.552116660
17103834.562316670
18104036.572516670
1910 124238.582616680
2010 124440.592816680
2112 154642.613018790
2212 154844.6230187100
2312 155046.6330187110
2412 155248.6530187120
2512 155450.6630187140
2612 155652.6830187140
2712 155854.7030187150
2812 156056.7130187150
3012 156460.7530187160
3212 156864.7830187200

製品仕様

φDH7キー溝
b×t2
セット
スクリュウ
M
103×1.44
124×1.85
155×2.36

製品仕様

φDH7キー溝
b×t2
セット
スクリュウM
104×1.84

歯数16~20(φDH710)のみ特別軸穴加工対応となっております。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
キー溝巾 b(mm)
キー溝深さ t2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
10
3
1.4

1個

2,465( 2,712円 )

4日目

16
10
4
1.8

1個

2,892( 3,181円 )

6日目

17
10
3
1.4

1個

2,829( 3,112円 )

6日目

17
10
4
1.8

1個

2,902( 3,192円 )

6日目

18
10
3
1.4

1個

2,993( 3,292円 )

4日目

18
10
4
1.8

1個

3,040( 3,344円 )

6日目

19
10
3
1.4

1個

2,889( 3,178円 )

6日目

19
10
4
1.8

1個

3,027( 3,330円 )

6日目

19
12
4
1.8

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

19
15
5
2.3

1個

3,670( 4,037円 )

4日目

20
10
3
1.4

1個

2,684( 2,952円 )

6日目

20
10
4
1.8

1個

3,187( 3,506円 )

6日目

20
12
4
1.8

1個

3,127( 3,440円 )

6日目

21
12
4
1.8

1個

3,324( 3,656円 )

6日目

21
15
5
2.3

1個

3,264( 3,590円 )

6日目

22
12
4
1.8

1個

4,036( 4,440円 )

6日目

22
15
5
2.3

1個

3,337( 3,671円 )

6日目

23
12
4
1.8

1個

3,629( 3,992円 )

6日目

23
15
5
2.3

1個

3,810( 4,191円 )

6日目

24
12
4
1.8

1個

4,542( 4,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
15
5
2.3

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

25
12
4
1.8

1個

3,546( 3,901円 )

6日目

25
15
5
2.3

1個

3,687( 4,056円 )

6日目

26
12
4
1.8

1個

3,985( 4,384円 )

6日目

26
15
5
2.3

1個

3,985( 4,384円 )

6日目

27
12
4
1.8

1個

4,339( 4,773円 )

6日目

27
15
5
2.3

1個

4,339( 4,773円 )

6日目

28
12
4
1.8

1個

4,410( 4,851円 )

6日目

28
15
5
2.3

1個

4,199( 4,619円 )

6日目

30
12
4
1.8

1個

4,578( 5,036円 )

6日目

30
15
5
2.3

1個

4,578( 5,036円 )

6日目

32
12
4
1.8

1個

6,005( 6,606円 )

6日目

32
15
5
2.3

1個

4,804( 5,284円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸穴完成品のステンレス製スプロケット。
【特長】
・軸穴H7公差、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済
・標準チェーン25用
・新JISキー溝仕様
・ステンレスSUS304
【用途】
・屋外の伝動装置
・水または蒸気の掛かるところ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

    SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

    SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

      SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

      SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

        SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

        SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

          SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

          SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

            SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

            SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

              標準スプロケット 25B形

              標準スプロケット 25B形

                ステンレススプロケット25B形

                ステンレススプロケット25B形

                  FBN25B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN25B フィニッシュドボアスプロケット

                    標準スプロケット 25A形

                    標準スプロケット 25A形

                      RS25 ステンレススプロケット 1B形

                      RS25 ステンレススプロケット 1B形

                        標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,465円 2,735円 3,365円 4,173円 7,232円 2,203円 373円 1,297円 742円 325円 2,533円 2,306円 3,919円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. 25 40 50 60 80 35 25 25 25 25 25 25 25
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス スチール スチール オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール ステンレス

                            SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命はどのくらいですか?
                            A
                            使用環境によって様々です。焼入れ品でない場合、ピッチ円径部分の歯の残り厚さによって判断します。一般には概ね1/3の摩耗を使用限度としています。詳しくは技術資料または説明書を参照ください。
                            Q 特殊環境で使用できますか?
                            A
                            水や蒸気、高温 / 低温などの環境においてはステンレス製スプロケットのご用意があります。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました