(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS2040B91/2
SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 スプロケット(SUS2040B)

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 SUS2040B91/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,183円
税込単価
4,601円

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

SUS2040B91/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 外形図

製品仕様

チェーンNo.C2040
チェーンピッチ(P)25.4mm
ローラリンク内幅(W)7.95mm
ローラ外径(Dr)7.92mm
歯幅(T)7.2mm

規格表

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS2040B91/2

19
38

1個

4,183( 4,601円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 

SUS2040B91/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形の型番SUS2040B91/2のページです。
型番SUS2040B91/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

        FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

        FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

          標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

          標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

            SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

            SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

              SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

              SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済

                    2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 軸穴加工済

                      FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                      FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 4,183円 6,270円 11,222円 8,166円 648円 9,616円 6,738円 4,136円 13,551円 8,119円 1,714円 3,079円 980円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2040 C2052 C2102H 80 C2040 C2060H C2050 C2042 C2062H C2040 C2040 C2040 C2050
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            軸穴径 d(mm) 14 20 35 50 - - - - - - - - -
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ

                            SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS2040B101/2
                            SUS2040B111/2
                            SUS2040B121/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            最大軸穴径
                            (mm)

                            4,501円

                            ( 4,951円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2146

                            5,097円

                            ( 5,607円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2351

                            6,109円

                            ( 6,720円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2542

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました