KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...
チェーン | No.C2042 |
---|---|
チェーンピッチ | (P)25.4mm |
ローラリンク内幅 | (W)7.95mm |
ローラ外径 | (Dr)15. 88mm |
歯幅 | (T)7.2mm |
※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
Loading...
KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。
SUS2042B10で型番確定
SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形の型番SUS2042B10のページです。
型番SUS2042B10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SUS2042B11 |
SUS2042B12 |
SUS2042B13 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 歯数 (T) | 軸穴径 d (mm) | 最小軸穴径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,177円 ( 5,695円 ) | 1個 | - | 6日目 | 11 | 15 | 16 | |
5,709円 ( 6,280円 ) | 1個 | - | 6日目 | 12 | 15 | 16 | |
6,855円 ( 7,541円 ) | 1個 | - | 6日目 | 13 | 16 | 17 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました