(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS50A20
ステンレススプロケット50A形 スプロケット(SUS60A)

ステンレススプロケット50A形 SUS50A20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

SUS50A20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレススプロケット50A形 外形図01

製品仕様

  • チェーン:No.50
  • チェーンピッチ:(P)15.875mm
  • ローラリンク内幅:(W)9.53mm
  • ローラ外径:(Dr)10.16mm
  • 歯幅:(T)8.7mm

規格表

ステンレススプロケット50A形 規格表01
ステンレススプロケット50A形 規格表02

※ 下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS50A20

20
14
15

1個

3,900( 4,290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 

SUS50A20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット50A形の型番SUS50A20のページです。
型番SUS50A20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススプロケット50A形

ステンレススプロケット50A形

    ステンレススプロケット50B形

    ステンレススプロケット50B形

      標準スプロケット 50A形

      標準スプロケット 50A形

        ステンレススプロケット40A形

        ステンレススプロケット40A形

          ステンレススプロケット60A形

          ステンレススプロケット60A形

            RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

            RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

              標準スプロケット50B形

              標準スプロケット50B形

                RS50 スプロケット 1Aタイプ

                RS50 スプロケット 1Aタイプ

                  ステンレススプロケット40B形

                  ステンレススプロケット40B形

                    ステンレススプロケット60B形

                    ステンレススプロケット60B形

                      ステンレススプロケット80B形

                      ステンレススプロケット80B形

                        ステンレススプロケット35B形

                        ステンレススプロケット35B形

                          ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,761円 2,360円 361円 1,314円 2,479円 3,812円 430円 771円 1,863円 3,543円 5,961円 1,297円 5,480円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプロケット形状 A形 B形 A形 A形 A形 B形 B形 A形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. 50 50 50 40 60 50 50 50 40 60 80 35 50
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ステンレススプロケット50A形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS50A13
                            SUS50A14
                            SUS50A15
                            SUS50A21
                            SUS50A22
                            SUS50A23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            軸穴径 d
                            (mm)
                            最小軸穴径
                            (mm)

                            2,366円

                            ( 2,603円 )
                            1個 -

                            6日目

                            131213

                            2,381円

                            ( 2,619円 )
                            1個 -

                            6日目

                            141213

                            2,770円

                            ( 3,047円 )
                            1個 -

                            6日目

                            151213

                            4,343円

                            ( 4,777円 )
                            1個 -

                            6日目

                            211415

                            4,705円

                            ( 5,176円 )
                            1個 -

                            6日目

                            221617

                            5,312円

                            ( 5,843円 )
                            1個 -

                            6日目

                            231617

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました