(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススプロケット50B形

ステンレススプロケット50B形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,360円 ~ 18,925円
税込価格
2,596円 ~ 20,818円

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレススプロケット50B形 外形図01

製品仕様

  • チェーン:No.50
  • チェーンピッチ:(P)15.875mm
  • ローラリンク内幅:(W)9.53mm
  • ローラ外径:(Dr)10.16mm
  • 歯幅:(T)8.7mm

規格表

ステンレススプロケット50B形 規格表01

※BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数SGD
106.434
1139
1244
1349

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最大軸穴径(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
22
11

1個

2,360( 2,596円 )

4日目

11
12
28
13

1個

2,618( 2,880円 )

6日目

12
12
30
13

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
12
32
13

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

14
12
32
13

1個

3,722( 4,094円 )

4日目

15
12
35
13

1個

3,626( 3,989円 )

4日目

16
14
40
15

1個

4,597( 5,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
14
45
15

1個

3,771( 4,148円 )

4日目

18
14
48
15

1個

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
14
48
15

1個

5,697( 6,267円 )

4日目

20
14
48
15

1個

6,597( 7,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
14
48
15

1個

6,385( 7,024円 )

6日目

22
16
48
17

1個

6,757( 7,433円 )

6日目

23
16
48
17

1個

7,614( 8,375円 )

6日目

24
16
48
17

1個

7,697( 8,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
16
48
17

1個

8,181( 8,999円 )

6日目

26
16
48
17

1個

8,083( 8,891円 )

6日目

27
16
48
17

1個

8,585( 9,444円 )

6日目

28
16
48
17

1個

8,129( 8,942円 )

6日目

30
16
48
17

1個

8,477( 9,325円 )

6日目

32
16
48
17

1個

9,514( 10,465円 )

6日目

34
16
48
17

1個

10,321( 11,353円 )

6日目

35
16
48
17

1個

10,442( 11,486円 )

6日目

36
19
55
20

1個

15,822( 17,404円 )

6日目

38
19
55
20

1個

18,925( 20,818円 )

6日目

40
19
55
20

1個

16,970( 18,667円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススプロケット50B形

ステンレススプロケット50B形

    ステンレススプロケット50A形

    ステンレススプロケット50A形

      RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        標準スプロケット50B形

        標準スプロケット50B形

          ステンレススプロケット40B形

          ステンレススプロケット40B形

            ステンレススプロケット60B形

            ステンレススプロケット60B形

              ステンレススプロケット80B形

              ステンレススプロケット80B形

                ステンレススプロケット35B形

                ステンレススプロケット35B形

                  ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  ステンレススプロケット50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    ステンレススプロケット25B形

                    ステンレススプロケット25B形

                      標準スプロケット 50A形

                      標準スプロケット 50A形

                        ステンレススプロケット40A形

                        ステンレススプロケット40A形

                          ステンレススプロケット60A形

                          ステンレススプロケット60A形

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,360円 1,761円 3,812円 430円 1,863円 3,543円 5,961円 1,297円 5,480円 1,297円 361円 1,314円 2,479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプロケット形状 B形 A形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 A形
                            チエーンNo. 50 50 50 50 40 60 80 35 50 25 50 40 60
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 ステンレス ステンレス オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス

                            ステンレススプロケット50B形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            スプロケットとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/05
                            強度、精度ともに満足のいくものでしたので
                            リピート決定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました