(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
  • 数量スライド割引

標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,253円 ~ 8,899円
税込価格
1,378円 ~ 9,789円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メンテナンスに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
    客先で使用しているコンベアのメンテナンスを要求されたので、この商品を使用しました。既設のコンベアは別メーカー品がついていましたが、納期が間に合わなかったので、規格が同じこの商品を使いました。軸の公差もばっちりで、特に問題なく組み立てられ可動しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

    2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

      SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

        FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

        FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

          標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

          標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

            標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

            標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

              標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

              標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                        2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,253円 15,447円 6,270円 2,542円 3,919円 2,197円 807円 5,073円 11,222円 13,551円 4,136円 18,781円 8,372円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2052 C2052 C2052 C2052 C2052 C2062H C2042 C2082H C2102H C2062H C2042 C2062H C2042
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。