KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...
削出仕様
溶接仕様
※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
Loading...
KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。
2082B7で型番確定
標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形の型番2082B7のページです。
型番2082B7に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2082B12 |
2082B13 |
2082B14 |
2082B15 |
2082B8 |
2082B9 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 歯数 (T) | 軸穴径 d (mm) | 最大軸穴径 (mm) | 最小軸穴径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,650円 ( 7,315円 ) | 1個 | - | 6日目 | 12 | 26 | 75 | 27 | |
7,650円 ( 8,415円 ) | 1個 | - | 6日目 | 13 | 26 | 75 | 27 | |
7,661円 ( 8,427円 ) | 1個 | - | 6日目 | 14 | 26 | 75 | 27 | |
8,918円 ( 9,810円 ) | 1個 | - | 6日目 | 15 | 30 | 75 | 31 | |
5,834円 ( 6,417円 ) | 1個 | - | 6日目 | 8 | 22 | 60 | 23 | |
5,080円 ( 5,588円 ) | 1個 | - | 6日目 | 9 | 26 | 65 | 27 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました