(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2102B10
標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 スプロケット(2102B)

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 2102B10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,222円
税込単価
12,344円

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

2102B10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2102H
  • チェーンピッチ:(P)63.50mm
  • ローラリンク内幅:(W)19.05mm
  • ローラ外径:(Dr)39.68mm
  • 歯幅:(T)17.6mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼

規格表

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2102B10

10
75

1個

11,222( 12,344円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

(i)ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

カタログ

 

2102B10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形の型番2102B10のページです。
型番2102B10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

      SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

        FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

        FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

          標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

          標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

            標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

            標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

              標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

              標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                        2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                          2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 軸穴加工済

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 11,222円 6,270円 4,183円 8,166円 21,204円 2,197円 1,253円 807円 5,073円 4,136円 13,551円 8,372円 18,781円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            チエーンNo. C2102H C2052 C2040 80 C2102H C2062H C2052 C2042 C2082H C2042 C2062H C2042 C2062H
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            軸穴径 d(mm) 35 20 14 50 - - - - - - - - -
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ

                            標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2102B11
                            2102B12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            歯数
                            (T)
                            最大軸穴径
                            (mm)

                            11,493円

                            ( 12,642円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1180

                            12,817円

                            ( 14,099円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1280

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました