(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,597円
税込価格
10,557円

同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現した調整式ショ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M):
    25
  • ストローク(mm):
    40
  • 最大吸収エネルギ(J):
    63.7
  • 材質:
    スチール
  • 外形ねじ径:
    M25
  • 最大抗力値(N):
    3920
  • ピストンロッド復帰力(N):
    71.4
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 外径(φ):
    25
  • 許容偏角度(deg):
    2.5
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min):
    637
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • 使用環境:
    標準
  • 全長(mm):
    200.5
  • キャップ:
    あり

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

型番ネジピッチストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
FA-2540LB-CM25×1.54063.7(6.5)500(500)0.3~1.03,920
(400)
60
FWM-2540LBD-CM25×1.5350(350)0.3~2.0
FA-2540LD-CM25×1.5200(200)0.7~3.0
型番毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
製品質量
g
オリフィス方式使用オイル
FA-2540LB-C637(65)71.4(7.29)以下-5~+70475.1単孔式シリコーンオイル
FWM-2540LBD-C多孔変則式
FA-2540LD-C多孔式

使用例

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 使用例

商品特長詳細

  • 吸収特性の調整が可能な調整式ショックアブソーバになります。
  • 特性オリフィス面積はアナログ変化する為、特性の微調整が可能です。

選定の目安

FA・FWM-2540シリーズはオリフィス方式により吸収特性が下記の3つのパターンに分かれます。下記の目安で選定ください。

オリフィス方式単孔式多孔式多孔変則式
型式記号FA-2540LBシリーズFA-2540LDシリーズFWM-2540LBDシリーズ
適応低速用高速用中速用、特に空圧シリンダでの使用
単孔式の吸収特性

単孔式の吸収特性

多孔式の吸収特性

多孔式の吸収特性

多孔変則式の吸収特性

多孔変則式の吸収特性

調整方法

  • ご使用に際しては本体底部の調整軸をマイナスドライバーで回転させて調整の上ご使用ください。
  • 調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
  • 調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。
 

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。
    外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
 

取付ナット締付トルク値外での取付禁止

  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは下記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 製品仕様関連画像1

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。
 

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。
 

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
※一部例外あり。
 

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)
 

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。
 

製造改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。
 

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。
 

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。
 

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。
 

使用上の注意

  • 外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020LBと併用にてご使用ください。。

型番リスト

型番
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
最大等価質量(kgf)
オリフィス構造
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0.3
500
単孔オリフィス式
10

1個

9,597( 10,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.7
200
多孔オリフィス式
10

1個

9,597( 10,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.3
350
多孔変則オリフィス式
10

1個

9,597( 10,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

同一形状で3バリエーションの特性違いを商品化し、より最適化を実現した調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・衝突速度(低速・中速・高速)に合わせて選択可能。
・吸収特性を可変でき最適化を図れる。
・FWM-2540LBDシリーズは前半が柔らかく、後半の硬い部分を調整できる2段モーションタイプ。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・エアーシリンダー駆動の衝撃吸収には最適。
・精密機器、自動車部品加工、各種自動機等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

    外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

    外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

      外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

      外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

        外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

        外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

          FA-0806シリーズ

          FA-0806シリーズ

            外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

            外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                FA-3625Aシリーズ

                FA-3625Aシリーズ

                  FA-2016Eシリーズ

                  FA-2016Eシリーズ

                    FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                    FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                      FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                      FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                        ショックアブソーバ A2M16シリーズ

                        ショックアブソーバ A2M16シリーズ

                          ショックアブソーバ A2M14シリーズ

                          ショックアブソーバ A2M14シリーズ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 9,597円 6,997円 5,297円 5,697円 4,997円 7,789円 13,899円 9,997円 5,397円 14,899円 25,899円 14,930円 9,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ねじの呼び(M) 25 25 16 20 8 27 30 36 20 36 42 16 14
                            ストローク(mm) 40 30 12 16 6 25 35 25 16 50 80 12 10
                            最大吸収エネルギ(J) 63.7 49 9.8 29.4 1.4 79.3 196 200 35 392 720 9.81 3.92

                            FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました