特性調整式ダンパー。 【特長】 ・使用条件により2種類の異なる特性の型式を選択...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
FA-3650シリーズはオリフィス方式により吸収特性が下記の2つのパターンに分かれます。下記の目安で選定ください。
オリフィス方式 | 多孔式 | 多孔変則式 |
---|---|---|
型式記号 | FA-3650UDシリーズ | FWM-3650UBDシリーズ |
適応 | 高速用 | 中速用、特に空気圧シリンダでの使用 |
多孔式の吸収特性
単孔式の吸収特性
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナット OP-020UB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°)
ご使用に際しては本体底部の調整ツマミを回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。
型番 |
最大衝突速度(m/s) |
最小衝突速度(m/s) |
最大等価質量(kgf) |
オリフィス構造 |
全長(mm) |
キャップ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
0.7
|
1400
|
多孔オリフィス式
|
254.5
|
あり
| 10 | 1個 | 15,899円(
17,489円
) | 4日目 | |
3
|
0.7
|
1400
|
多孔オリフィス式
|
235
|
なし
| 10 | 1個 | 14,899円(
16,389円
) | 6日目 | |
2
|
0.3
|
2700
|
多孔変則オリフィス式
|
254.5
|
あり
| 10 | 1個 | 15,899円(
17,489円
) | 4日目 | |
2
|
0.3
|
2700
|
多孔変則オリフィス式
|
235
|
なし
| 10 | 1個 | 14,899円(
16,389円
) | 4日目 |
Loading...
特性調整式ダンパー。
【特長】
・使用条件により2種類の異なる特性の型式を選択できる。
・FA‐3650UDシリーズは衝突物が速い場合に対応できる製品。
・FWM‐3650UBDは多孔変則オリフィスで2段モーションの特性。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
・自動機のオーバーラン対策にも使用できる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました