(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,899円
税込価格
19,689円

調整式ショックアブソーバ。 【特長】 ・可変範囲が大きく使用条件が少々変更にな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M):
    42
  • 材質:
    スチール
  • 外形ねじ径:
    M42
  • 最大衝突速度(m/s):
    3
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.3
  • 最大抗力値(N):
    31590
  • ピストンロッド復帰力(N):
    120
  • 外径(φ):
    42
  • 許容偏角度(deg):
    2.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス構造:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • キャップ:
    あり

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

外形図

寸法

型式AA1BCDD1E
FA-4225B3/SL-C144162M42×1.512384492
FA-4250B3/SL-C195213118
FA-4275B3-C246264143

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020M42Aと併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°)
ウレタンキャップは消耗品ですので、必要に応じてお取り替えください。

調整方法

ご使用に際しては本体底部の調整軸を回転させて調整の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギ(J)
最大等価質量(kgf)
最大使用サイクル(cycle/min)
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
260
3400
20
1858
144
10

1個

17,899( 19,689円 )

18日目

50
520
6500
10
2372
195
10

1個

17,899( 19,689円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・ストロークは25、50、75mmの3種類あり吸収能力や特性によって選択できる。
・偏角度アダプター等のオプショナルパーツも揃っている。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・液晶、製鉄、自動車等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
・自動機のオーバーラン対策にも使用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

    FA-0806シリーズ

    FA-0806シリーズ

      FA-3625Aシリーズ

      FA-3625Aシリーズ

        FA-2016Eシリーズ

        FA-2016Eシリーズ

          FA-1212Cシリーズ

          FA-1212Cシリーズ

            FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

            FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

              外径M12の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M12の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                  外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                  外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                        外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                        外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                          外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                          外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                            メーカー 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 17,899円 4,997円 9,997円 5,397円 638円 9,597円 3,297円 6,997円 5,297円 5,697円 7,789円 3,397円 13,899円
                            通常出荷日 18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 固定式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ねじの呼び(M) 42 8 36 20 12 25 12 25 16 20 27 14 30
                            材質 スチール ステンレス スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            外形ねじ径 M42 M8 M36 M20 M12 M25 M12 M25 M16 M20 M27 M14 M30

                            FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました