【特長】・外形ねじ径M8の小型からM42の大型までの豊富なサイズや衝撃吸収特性...
種類 | 調整式 | ねじの規格 | メートルねじ |
---|---|---|---|
ねじの呼び(M) | 42 | ストローク(mm) | 80 |
最大吸収エネルギ(J) | 720 | 材質 | スチール |
外形ねじ径 | M42 | 最大衝突速度(m/s) | 3 |
最小衝突速度(m/s) | 0.7 | 最大等価質量(kgf) | 640 |
最大抗力値(N) | 27030 | ピストンロッド復帰力(N) | 98 |
最大使用サイクル(cycle/min) | 6 | 外径(φ) | 42 |
許容偏角度(deg) | 2.5 | 毎分最大吸収エネルギ量(J/min) | 4410 |
使用温度範囲(℃) | -5~70 | 本体/関連商品 | 本体 |
オリフィス構造 | 多孔オリフィス式 | 使用環境 | 標準 |
全長(mm) | 302.5 | キャップ | あり |
RoHS ? | 10 | - | - |
型式 | FA-4280WD-C | FWM-4280WBD-C |
---|---|---|
ストローク mm | 80 | |
最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 720(73.5) | |
最大等価質量 kg(kgf) | 640(640) | 5,500(5,500) |
衝突速度範囲 m/s | 0.7~3 | 0.3~2 |
オリフィス方式 | 多孔式 | 多孔変則式 |
最大抗力値 N(kgf) | 27,030(2,758) | |
最大使用サイクル cycle/min | 6 | |
毎分最大吸収エネルギ量 J/min(kgf・m/min) | 4,410(450) | |
ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 98(10)以下 | |
使用温度範囲 ℃ | -5~70 | |
質量(Cタイプ本体) g | 2,010 |
※ご使用に際しては本体底部の調整ツマミを回転させて調整の上ご使用下さい。
※調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
※調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。
オリフィス方式 | 多孔式 | 多孔変則式 |
---|---|---|
型式記号 | FA-4280WDシリーズ | FWM-4280WBDシリーズ |
適応 | 高速用 | 中速用、特に空気圧シリンダでの使用 |
※ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
※外部ストッパーと併用を推奨します。
※製品の取り付け強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
※オイルがかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにして下さい。(許容偏角度:±2.5度)
【特長】
・外形ねじ径M8の小型からM42の大型までの豊富なサイズや衝撃吸収特性を取りそろえた、メーカー標準の特性調整式ダンパーの一環です。
FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズの型番FA-4280WD-Cのページです。
型番FA-4280WD-Cに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました